카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 58912 - Soupape de sûreté à échappement canalisé pour air et gaz neutres inox 1.4408
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
58 - Robinetterie
09_soupapes
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/58_robinetterie/09_soupapes/58912.prj},{NB=bene_inox_458912-1012},{REF=458912-1012},{PLAGE=0.5 - 30},{DN=10},{DNPOUCES=3/8\"},{D1=12},{D2=24},{F1=G3/8\"M},{F2F3=G1/2\"F - G3/4\"M},{L1=32.0},{L2=31},{L3=117},{S=27 / 32},{COEFFICIENT=0.59},{POIDS=0.30},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
PLAGE
Plage de pression
[bar]
DN
Diamètre nominal
[mm]
DNPOUCES
[pouces]
D1
[mm]
D2
[mm]
F1
[pouces]
F2F3
[pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
S
[mm]
COEFFICIENT
Coefficient de décharge
ⁿ/ₐ
POIDS
[kg]
Béné Inox 458912-87
458912-87
0.5 - 30
8
1/4"
7
18
G1/4"M
G1/4"F - G1/2"M
27.0
26
102
22
0.79
0.20
Béné Inox 458912-1012
458912-1012
0.5 - 30
10
3/8"
12
24
G3/8"M
G1/2"F - G3/4"M
32.0
31
117
27 / 32
0.59
0.30
Béné Inox 458912-1512
458912-1512
0.5 - 30
15
1/2"
12
24
G1/2"M
G1/2"F - G3/4"M
32.0
33
119
27 / 32
0.59
0.30
Béné Inox 458912-2015
458912-2015
0.5 - 30
20
3/4"
15
28
G3/4"M
G1"M
36.5
38
124
32
0.56
0.60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성