카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5911 - ANSI Sch 10S LR 90° elbow welded - Stainless steel 304L - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
59 - Accessoires à souder et brides ANSI
01 - Coudes
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/59_accessoires_souder_ansi/01_coudes/5911.prj},{NB=bene_inox_359112-600},{REF=359112-600},{MAT=Inox 304 L},{DN=600},{DNP=24\"},{D=609.6},{E=6.35},{R=914.0},{POIDS=141.00},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
DNP
[pouces]
D
[mm]
E
Epaisseur
[mm]
R
Rayon
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 359112-15
359112-15
Inox 304 L
15
1/2"
21.3
2.11
38.1
0.06
Béné Inox 359112-20
359112-20
Inox 304 L
20
3/4"
26.7
2.11
38.1
0.07
Béné Inox 359112-25
359112-25
Inox 304 L
25
1"
33.4
2.77
38.1
0.13
Béné Inox 359112-32
359112-32
Inox 304 L
32
1"1/4
42.2
2.77
47.6
0.21
Béné Inox 359112-40
359112-40
Inox 304 L
40
1"1/2
48.3
2.77
57.2
0.29
Béné Inox 359112-50
359112-50
Inox 304 L
50
2"
60.3
2.77
76.2
0.49
Béné Inox 359112-65
359112-65
Inox 304 L
65
2"1/2
73.0
3.05
95.3
0.83
Béné Inox 359112-80
359112-80
Inox 304 L
80
3"
88.9
3.05
114.3
1.21
Béné Inox 359112-100
359112-100
Inox 304 L
100
4"
114.3
3.05
152.4
2.12
Béné Inox 359112-125
359112-125
Inox 304 L
125
5"
141.3
3.40
190.5
3.64
Béné Inox 359112-150
359112-150
Inox 304 L
150
6"
168.3
3.40
228.6
5.24
Béné Inox 359112-200
359112-200
Inox 316 L
200
8"
219.1
3.76
304.8
10.50
Béné Inox 359112-250
359112-250
Inox 304 L
250
10"
273.1
4.19
381.0
16.90
Béné Inox 359112-300
359112-300
Inox 304 L
300
12"
323.9
4.57
457.0
26.30
Béné Inox 359112-350
359112-350
Inox 304 L
350
14"
355.6
4.78
533.0
36.30
Béné Inox 359112-400
359112-400
Inox 304 L
400
16"
406.4
4.78
610.0
47.50
Béné Inox 359112-450
359112-450
Inox 304 L
450
18"
457.2
4.78
686.0
58.60
Béné Inox 359112-500
359112-500
Inox 304 L
500
20"
508.0
5.54
762.0
84.00
Béné Inox 359112-600
359112-600
Inox 304 L
600
24"
609.6
6.35
914.0
141.00
Béné Inox 659112-15
659112-15
Inox 316 L
15
1/2"
21.3
2.11
38.1
0.06
Béné Inox 659112-20
659112-20
Inox 316 L
20
3/4"
26.7
2.11
38.1
0.07
Béné Inox 659112-25
659112-25
Inox 316 L
25
1"
33.4
2.77
38.1
0.13
Béné Inox 659112-32
659112-32
Inox 316 L
32
1"1/4
42.2
2.77
47.6
0.21
Béné Inox 659112-40
659112-40
Inox 316 L
40
1"1/2
48.3
2.77
57.2
0.29
Béné Inox 659112-50
659112-50
Inox 316 L
50
2"
60.3
2.77
76.2
0.49
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성