카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5930 - ANSI Sch 80S concentric reducer seamless - Stainless steel 304L - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
59 - Accessoires à souder et brides ANSI
02 - Réductions
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/59_accessoires_souder_ansi/02_reductions/5930.prj},{NB=bene_inox_359302-250200},{REF=359302-250200},{MAT=Inox 304L},{D1=219.1},{D1P=10\"},{D2=273.1},{D2P=8\"},{E1=12.70},{E2=12.70},{L=179.0},{POIDS=15.00},{C1=5},{WEB=https://www.bene-inox.com},{X=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D1P
[pouces]
D2
[mm]
D2P
[pouces]
E1
[mm]
E2
[mm]
L
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 359302-1510
359302-1510
Inox 304L
21.3
1/2"
17.1
3/8"
3.73
3.20
38.1
0.10
Béné Inox 359302-2010
359302-2010
Inox 304L
26.7
3/4"
17.1
3/8"
3.91
3.20
38.1
0.10
Béné Inox 359302-2015
359302-2015
Inox 304L
26.7
3/4"
21.3
1/2"
3.91
3.73
38.1
0.17
Béné Inox 359302-2515
359302-2515
Inox 304L
33.4
1"
21.3
1/2"
4.55
3.73
50.8
0.18
Béné Inox 359302-2520
359302-2520
Inox 304L
33.4
1"
26.7
3/4"
4.55
3.91
50.8
0.18
Béné Inox 359302-3220
359302-3220
Inox 304L
42.2
1"1/4
26.7
3/4"
4.85
3.91
50.8
0.26
Béné Inox 359302-3225
359302-3225
Inox 304L
42.2
1"1/4
33.4
1"
4.85
4.55
50.8
0.26
Béné Inox 359302-4015
359302-4015
Inox 304L
48.3
1"1/2
21.3
1/2"
5.08
3.73
63.5
0.26
Béné Inox 359302-4020
359302-4020
Inox 304L
48.3
1"1/2
26.7
3/4"
5.08
3.91
63.5
0.29
Béné Inox 359302-4025
359302-4025
Inox 304L
48.3
1"1/2
33.4
1"
5.08
4.55
63.5
0.34
Béné Inox 359302-4032
359302-4032
Inox 304L
48.3
1"1/2
42.2
1"1/4
5.08
4.85
63.5
0.34
Béné Inox 359302-5015
359302-5015
Inox 304L
60.3
2"
21.3
1/2"
5.54
3.73
76.1
0.38
Béné Inox 359302-5020
359302-5020
Inox 304L
60.3
2"
26.7
3/4"
5.54
3.91
76.2
0.46
Béné Inox 359302-5025
359302-5025
Inox 304L
60.3
2"
33.4
1"
5.54
4.55
76.2
0.52
Béné Inox 359302-5032
359302-5032
Inox 304L
60.3
2"
42.2
1"1/4
5.54
4.85
76.2
0.55
Béné Inox 359302-5040
359302-5040
Inox 304L
60.3
2"
48.3
1"1/2
5.54
5.08
76.2
0.57
Béné Inox 359302-6525
359302-6525
Inox 304L
73.0
2"1/2
33.4
1"
7.01
4.55
88.9
0.83
Béné Inox 359302-6532
359302-6532
Inox 304L
73.0
2"1/2
42.2
1"1/4
7.01
4.85
88.9
0.94
Béné Inox 359302-6540
359302-6540
Inox 304L
73.0
2"1/2
48.3
1"1/2
7.01
5.08
88.9
0.97
Béné Inox 359302-6550
359302-6550
Inox 304L
73.0
2"1/2
60.3
2"
7.01
5.54
88.9
1.02
Béné Inox 359302-8025
359302-8025
Inox 304L
88.9
3"
33.4
1"
7.62
4.55
88.9
1.01
Béné Inox 359302-8032
359302-8032
Inox 304L
88.9
3"
42.2
1"1/4
7.62
4.85
88.9
1.09
Béné Inox 359302-8040
359302-8040
Inox 304L
88.9
3"
48.3
1"1/2
7.62
5.08
88.9
1.19
Béné Inox 359302-8050
359302-8050
Inox 304L
88.9
3"
60.3
2"
7.62
5.54
88.9
1.27
Béné Inox 359302-8065
359302-8065
Inox 304L
88.9
3"
73.0
2"1/2
7.62
7.01
88.9
1.37
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성