카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5945 - ANSI Sch 80S reducing tee seamless - Stainless steel 304L - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
59 - Accessoires à souder et brides ANSI
03 - Tés
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/59_accessoires_souder_ansi/03_tes/5945.prj},{NB=bene_inox_359452-10080},{REF=359452-10080},{MAT=Inox 304 L},{D1=114.3},{D1P=4\"},{D2=88.9},{D2P=3\"},{E1=8.56},{E2=7.62},{L1=209.6},{L2=98.6},{POIDS=7.28},{H1=104.8},{WEB=https://www.bene-inox.com},{X=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D1P
[pouces]
D2
[mm]
D2P
[pouces]
E1
[mm]
E2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 359452-2015
359452-2015
Inox 304 L
26.7
3/4"
21.3
1/2"
3.91
3.63
57.2
28.6
0.29
Béné Inox 359452-2515
359452-2515
Inox 304 L
33.4
1"
21.3
1/2"
4.55
3.63
76.2
38.1
0.46
Béné Inox 359452-2520
359452-2520
Inox 304 L
33.4
1"
26.7
3/4"
4.55
3.91
76.2
38.1
0.46
Béné Inox 359452-3215
359452-3215
Inox 304 L
42.2
1"1/4
21.3
1/2"
4.85
3.63
95.2
47.6
0.79
Béné Inox 359452-3225
359452-3225
Inox 304 L
42.2
1"1/4
33.4
1"
4.85
4.55
95.2
47.6
0.79
Béné Inox 359452-4015
359452-4015
Inox 304 L
48.3
1"1/2
21.3
1/2"
5.08
3.63
114.4
57.2
1.24
Béné Inox 359452-4020
359452-4020
Inox 304 L
48.3
1"1/2
26.7
3/4"
5.08
3.91
114.4
57.2
1.24
Béné Inox 359452-4025
359452-4025
Inox 304 L
48.3
1"1/2
33.4
1"
5.08
4.55
114.4
57.2
1.24
Béné Inox 359452-4032
359452-4032
Inox 304 L
48.3
1"1/2
42.2
1"1/4
5.08
4.85
114.4
57.2
1.24
Béné Inox 359452-5015
359452-5015
Inox 304L
60.3
2"
21.3
1/2"
5.54
3.73
127.0
44.4
2.10
Béné Inox 359452-5020
359452-5020
Inox 304 L
60.3
2"
26.7
3/4"
5.54
3.91
127.0
44.4
2.10
Béné Inox 359452-5025
359452-5025
Inox 304 L
60.3
2"
33.4
1"
5.54
4.55
127.0
50.8
2.10
Béné Inox 359452-5040
359452-5040
Inox 304 L
60.3
2"
48.3
1"1/2
5.54
5.08
127.0
60.5
2.10
Béné Inox 359452-8040
359452-8040
Inox 304 L
88.9
3"
48.3
1"1/2
7.62
5.08
171.4
73.2
4.62
Béné Inox 359452-8050
359452-8050
Inox 304 L
88.9
3"
60.3
2"
7.62
5.54
171.4
76.2
4.62
Béné Inox 359452-10050
359452-10050
Inox 304 L
114.3
4"
60.3
2"
8.56
5.54
209.6
88.9
7.28
Béné Inox 359452-10080
359452-10080
Inox 304 L
114.3
4"
88.9
3"
8.56
7.62
209.6
98.6
7.28
Béné Inox 659452-2015
659452-2015
Inox 316 L
26.7
3/4"
21.3
1/2"
3.91
3.63
57.2
28.6
0.29
Béné Inox 659452-2515
659452-2515
Inox 316 L
33.4
1"
21.3
1/2"
4.55
3.63
76.2
38.1
0.46
Béné Inox 659452-2520
659452-2520
Inox 316 L
33.4
1"
26.7
3/4"
4.55
3.91
76.2
38.1
0.46
Béné Inox 659452-3215
659452-3215
Inox 316 L
42.2
1"1/4
21.3
1/2"
4.85
3.63
95.2
47.6
0.79
Béné Inox 659452-3225
659452-3225
Inox 316 L
42.2
1"1/4
33.4
1"
4.85
4.55
95.2
47.6
0.79
Béné Inox 659452-4015
659452-4015
Inox 316 L
48.3
1"1/2
21.3
1/2"
5.08
3.63
114.4
57.2
1.24
Béné Inox 659452-4020
659452-4020
Inox 316 L
48.3
1"1/2
26.7
3/4"
5.08
3.91
114.4
57.2
1.24
Béné Inox 659452-4025
659452-4025
Inox 316 L
48.3
1"1/2
33.4
1"
5.08
4.55
114.4
57.2
1.24
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성