카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 5963 - Class 150 lap-joint flange - Stainless steel 304L - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
59 - Accessoires à souder et brides ANSI
06 - Brides et accessoires
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/59_accessoires_souder_ansi/06_brides_et_accessoires/5963.prj},{NB=bene_inox_359632-600},{REF=359632-600},{MAT=Inox 304L},{DNP=24\"},{D1=815.0},{D2=749.3},{NBXD3=20x34.9},{D4=663.0},{D5=616.0},{L1=111.0},{L2=47.7},{POIDS=97.8},{N=20.000},{D3=34.900},{R=13.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DNP
[pouces]
D1
[mm]
D2
[mm]
NBXD3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 359632-15
359632-15
Inox 304 L
1/2"
88.9
60.3
4x15.9
30.2
22.9
15.7
11.2
0.5
Béné Inox 359632-20
359632-20
Inox 304 L
3/4"
98.5
69.8
4x15.9
38.1
28.2
15.7
12.7
0.7
Béné Inox 359632-25
359632-25
Inox 304 L
1"
107.9
79.4
4x15.9
49.3
35.1
17.5
14.2
0.9
Béné Inox 359632-32
359632-32
Inox 304 L
1"1/4
117.3
88.9
4x15.9
58.7
43.7
20.6
15.7
1.1
Béné Inox 359632-40
359632-40
Inox 304 L
1"1/2
127.0
98.4
4x15.9
65.0
50.0
22.4
17.5
1.5
Béné Inox 359632-50
359632-50
Inox 304 L
2"
152.4
120.6
4x19
77.7
62.5
25.4
19.1
2.4
Béné Inox 359632-65
359632-65
Inox 304 L
2"1/2
177.8
139.7
4x19
90.4
75.4
28.4
22.3
3.6
Béné Inox 359632-80
359632-80
Inox 304 L
3"
190.5
152.4
4x19
108.0
91.4
30.2
23.9
4.0
Béné Inox 359632-100
359632-100
Inox 304 L
4"
228.6
190.5
8x19
134.9
116.8
33.3
23.9
6.0
Béné Inox 359632-125
359632-125
Inox 304 L
5"
254.0
215.9
8x22.2
163.6
144.5
36.6
23.9
6.8
Béné Inox 359632-150
359632-150
Inox 304 L
6"
279.4
241.3
8x22.2
192.0
171.5
39.6
25.4
8.1
Béné Inox 359632-200
359632-200
Inox 304 L
8"
342.9
298.4
8x22.2
246.1
222.2
44.4
28.6
12.9
Béné Inox 359632-250
359632-250
Inox 304 L
10"
406.4
361.9
12x25.4
304.8
277.4
49.3
30.2
17.0
Béné Inox 359632-300
359632-300
Inox 304 L
12"
482.6
431.8
12x25.4
365.2
328.2
55.6
31.8
29.0
Béné Inox 359632-350
359632-350
Inox 304L
14"
535.0
476.3
12x28.6
400.0
360.2
79.0
35.0
39.2
Béné Inox 359632-400
359632-400
Inox 304L
16"
595.0
539.8
16x28.6
457.0
411.2
87.0
36.6
50.1
Béné Inox 359632-450
359632-450
Inox 304L
18"
635.0
577.9
16x31.8
505.0
462.3
97.0
39.7
55.6
Béné Inox 359632-500
359632-500
Inox 304L
20"
700.0
635.0
20x31.8
559.0
514.4
103.0
42.9
70.3
Béné Inox 359632-600
359632-600
Inox 304L
24"
815.0
749.3
20x34.9
663.0
616.0
111.0
47.7
97.8
Béné Inox 659632-15
659632-15
Inox 316 L
1/2"
88.9
60.3
4x15.9
30.2
22.9
15.7
11.2
0.5
Béné Inox 659632-20
659632-20
Inox 316 L
3/4"
98.5
69.8
4x15.9
38.1
28.2
15.7
12.7
0.7
Béné Inox 659632-25
659632-25
Inox 316 L
1"
107.9
79.4
4x15.9
49.3
35.1
17.5
14.2
0.9
Béné Inox 659632-32
659632-32
Inox 316 L
1"1/4
117.3
88.9
4x15.9
58.7
43.7
20.6
15.7
1.1
Béné Inox 659632-40
659632-40
Inox 316 L
1"1/2
127.0
98.4
4x15.9
65.0
50.0
22.4
17.5
1.5
Béné Inox 659632-50
659632-50
Inox 316 L
2"
152.4
120.6
4x19
77.7
62.5
25.4
19.1
2.4
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성