카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 59721 - Gasket for class 150 ANSI flange
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
01 - Industrie
59 - Accessoires à souder et brides ANSI
06 - Brides et accessoires
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/01_industrie/59_accessoires_souder_ansi/06_brides_et_accessoires/5972.prj},{NB=bene_inox_959721-100},{REF=959721-100},{DNP=4\"},{D1=174.5},{D2=115},{E=2},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DNP
[pouces]
D1
[mm]
D2
[mm]
E
[mm]
Béné Inox 959721-15
959721-15
1/2"
47.5
22
2
Béné Inox 959721-20
959721-20
3/4"
57.0
27
2
Béné Inox 959721-25
959721-25
1"
66.5
34
2
Béné Inox 959721-32
959721-32
1"1/4
76.0
43
2
Béné Inox 959721-40
959721-40
1"1/2
85.5
49
2
Béné Inox 959721-50
959721-50
2"
104.5
61
2
Béné Inox 959721-65
959721-65
2"1/2
124.0
73
2
Béné Inox 959721-80
959721-80
3"
136.5
89
2
Béné Inox 959721-100
959721-100
4"
174.5
115
2
Béné Inox 959721-125
959721-125
5"
196.5
141
2
Béné Inox 959721-150
959721-150
6"
222.0
169
2
Béné Inox 959721-200
959721-200
8"
279.0
220
2
Béné Inox 959721-250
959721-250
10"
339.5
273
2
Béné Inox 959721-300
959721-300
12"
409.5
324
2
Béné Inox 959721-350
959721-350
14"
450.5
356
2
Béné Inox 959721-400
959721-400
16"
514.0
407
2
Béné Inox 959721-450
959721-450
18"
549.0
458
2
Béné Inox 959721-500
959721-500
20"
606.5
508
2
Béné Inox 959721-600
959721-600
24"
717.5
610
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성