카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 61142 - Plastic blank nut
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
61 - Norme SMS
01 - Raccords SMS
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/61_norme_sms/01_raccords_sms/61142.prj},{NB=bene_inox_961142-51},{REF=961142-51},{DN=51},{DNP=2\"},{D=84},{F=70x1/6\"},{L=26},{POIDS=0.283},{A=20.000},{C=76.000},{H=8.000},{I=4.000},{G=3.000},{DF=70.000},{V=b},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
ⁿ/ₐ
DNP
Diamètre nominal
[Pouces]
D
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 961142-25
961142-25
25
1"
51
40x1/6"
20
0.122
Béné Inox 961142-38
961142-38
38
1"1/2
74
60x1/6"
21
0.185
Béné Inox 961142-51
961142-51
51
2"
84
70x1/6"
26
0.283
Béné Inox 961142-51N
961142-51N
51
2"
84
70x1/6"
26
0.283
Béné Inox 961142-63
961142-63
63
2"1/2
100
85x1/6"
30
0.525
Béné Inox 961142-76
961142-76
76
3"
115
98x1/6"
30
0.650
Béné Inox 961142-104
961142-104
104
4"
140
125x1/4"
31
0.730
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성