카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 61210 - 45° bend - Stainless steel 304 - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
61 - Norme SMS
02 - Accessoires de tuyauterie SMS
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/61_norme_sms/02_accessoires_de_tuyauterie_sms/61210.prj},{NB=bene_inox_261210-104},{REF=261210-104},{MAT=Inox 304},{DN=104},{DNP=4\"},{D=104.0},{E=2.00},{R=150},{POIDS=0.650},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
ⁿ/ₐ
DNP
Diamètre nominal
[Pouces]
D
[mm]
E
[mm]
R
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 261210-25
261210-25
Inox 304
25
1"
25.0
1.20
37
0.020
Béné Inox 261210-38
261210-38
Inox 304
38
1"1/2
38.0
1.20
52
0.050
Béné Inox 261210-51
261210-51
Inox 304
51
2"
51.0
1.20
75
0.105
Béné Inox 261210-63
261210-63
Inox 304
63
2"1/2
63.5
1.50
90
0.160
Béné Inox 261210-76
261210-76
Inox 304
76
3"
76.1
1.60
95
0.315
Béné Inox 261210-104
261210-104
Inox 304
104
4"
104.0
2.00
150
0.650
Béné Inox 661210-25
661210-25
Inox 316 L
25
1"
25.0
1.20
37
0.020
Béné Inox 661210-38
661210-38
Inox 316 L
38
1"1/2
38.0
1.20
52
0.050
Béné Inox 661210-51
661210-51
Inox 316 L
51
2"
51.0
1.20
75
0.105
Béné Inox 661210-63
661210-63
Inox 316 L
63
2"1/2
63.5
1.50
90
0.160
Béné Inox 661210-76
661210-76
Inox 316 L
76
3"
76.1
1.60
95
0.315
Béné Inox 661210-104
661210-104
Inox 316 L
104
4"
104.0
2.00
150
0.650
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성