카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 61351 - Butterfly valve plain end / female end - Silicone gasket - Stainless steel 304L - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
61 - Norme SMS
03 - Vannes papillon SMS
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/61_norme_sms/03_vannes_papillon_sms/61351.prj},{NB=bene_inox_361351-104_0},{REF=361351-104},{MAT=Inox 304L},{DN=104},{DNP=4\"},{D1=104},{D2=162},{D3=138},{F=125x1/4\"},{L=83},{POIDS=4.89},{ANGLE=0},{VERS=6.000},{DX=8.000},{L3=16.000},{PPATH=61351/61351_sbl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
DNP
Diamètre nominal
[Pouces]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 361351-25
361351-25
Inox 304L
25
1"
25
79
51
40x1/6"
59.5
0.84
Béné Inox 361351-38
361351-38
Inox 304L
38
1"1/2
38
92
74
60x1/6"
60
1.23
Béné Inox 361351-51
361351-51
Inox 304L
51
2"
51
105
84
70x1/6"
61
1.54
Béné Inox 361351-63
361351-63
Inox 304L
63
2"1/2
63.5
112
100
85x1/6"
61
1.78
Béné Inox 361351-76
361351-76
Inox 304L
76
3"
76.1
125
114
98x1/6"
63
2.34
Béné Inox 361351-104
361351-104
Inox 304L
104
4"
104
162
138
125x1/4"
83
4.89
Béné Inox 661351-25
661351-25
Inox 316L
25
1"
25
79
51
40x1/6"
59.5
0.84
Béné Inox 661351-38
661351-38
Inox 316L
38
1"1/2
38
92
74
60x1/6"
60
1.23
Béné Inox 661351-51
661351-51
Inox 316L
51
2"
51
105
84
70x1/6"
61
1.54
Béné Inox 661351-63
661351-63
Inox 316L
63
2"1/2
63.5
112
100
85x1/6"
61
1.78
Béné Inox 661351-76
661351-76
Inox 316L
76
3"
76.1
125
114
98x1/6"
63
2.34
Béné Inox 661351-104
661351-104
Inox 316L
104
4"
104
165
138
125x1/4"
83
4.89
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성