카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 61357 - Butterfly valve male end / female end - FKM gasket - Stainless steel 304L - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
61 - Norme SMS
03 - Vannes papillon SMS
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/61_norme_sms/03_vannes_papillon_sms/61357.prj},{NB=bene_inox_361357-104_0},{REF=361357-104},{MAT=Inox 304L},{DN=104},{DNP=4\"},{D1=104},{D2=162},{D3=138},{F=125x1/4\"},{L=101},{POIDS=5.46},{ANGLE=0},{VERS=6.000},{DX=8.000},{L3=16.000},{PPATH=61357/61357_sbl.prj},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DN
Diamètre nominal
[mm]
DNP
Diamètre nominal
[Pouces]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
F
[mm]
L
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 361357-25
361357-25
Inox 304L
25
1"
25
79
51
40x1/6"
71.5
0.94
Béné Inox 361357-38
361357-38
Inox 304L
38
1"1/2
38
92
74
60x1/6"
77
1.51
Béné Inox 361357-51
361357-51
Inox 304L
51
2"
51
105
84
70x1/6"
78
1.87
Béné Inox 361357-63
361357-63
Inox 304L
63
2"1/2
63.5
112
100
85x1/6"
78
2.24
Béné Inox 361357-76
361357-76
Inox 304L
76
3"
76.1
125
114
98x1/6"
80
2.91
Béné Inox 361357-104
361357-104
Inox 304L
104
4"
104
162
138
125x1/4"
101
5.46
Béné Inox 661357-25
661357-25
Inox 316L
25
1"
25
79
51
40x1/6"
71.5
0.94
Béné Inox 661357-38
661357-38
Inox 316L
38
1"1/2
38
92
74
60x1/6"
77
1.51
Béné Inox 661357-51
661357-51
Inox 316L
51
2"
51
105
84
70x1/6"
78
1.87
Béné Inox 661357-63
661357-63
Inox 316L
63
2"1/2
63.5
112
100
85x1/6"
78
2.24
Béné Inox 661357-76
661357-76
Inox 316L
76
3"
76.1
125
114
98x1/6"
80
2.91
Béné Inox 661357-104
661357-104
Inox 316L
104
4"
104
162
138
125x1/4"
101
5.46
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성