카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 63429 - BSP female clamp ferrule - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
63 - Norme CLAMP
01 - Raccords CLAMP
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/63_norme_clamp/01_raccords_clamp/63429.prj},{NB=bene_inox_663429-5025},{REF=663429-5025},{D1=30.0},{D2=50.5},{F=1\"},{L1=25},{L2=21},{S=38},{POIDS=0.14},{D=50.500},{L=25.000},{L3=10.000},{L4=0.000},{L5=0.000},{D3=41.000},{D4=43.500},{D5=30.200},{D6G=33.249},{D7=0.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
F
BSP
[Pouces]
L1
[mm]
L2
[mm]
S
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 663429-5015
663429-5015
18.5
50.5
1/2"
23
16
32
0.18
Béné Inox 663429-5020
663429-5020
24.0
50.5
3/4"
23
17
32
0.14
Béné Inox 663429-5025
663429-5025
30.0
50.5
1"
25
21
38
0.14
Béné Inox 663429-6425
663429-6425
30.0
64.0
1"
25
21
38
0.24
Béné Inox 663429-6432
663429-6432
38.5
64.0
1"1/4
32
23
47
0.27
Béné Inox 663429-6440
663429-6440
44.5
64.0
1"1/2
32
23
52
0.28
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성