카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Model 63366 - Pneumatic diaphragm valve, clamp ends
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
02 - Agro-alimentaire
63 - Norme CLAMP
04 - Vannes à membrane CLAMP
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/02_agroalimentaire/63_norme_clamp/04_vannes_a_membrane_clamp/63366.prj},{NB=bene_inox_663366-25},{REF=663366-25},{MAT=Inox 316L},{DN=25},{DNP=1\"},{D1=22.6},{D2=50.5},{D3=128},{L1=127},{L2=188},{POIDS=3.10},{WEB=https://www.bene-inox.com},{PPATH=63366/63366_asmtpl.prj},{INFOS=INFOTEXTE}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
REF
Part number
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
DN
[mm]
DNP
[pouces]
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 663366-1525
663366-1525
Inox 316L
15
1/2"
9.4
25.0
45
63
101
0.56
Béné Inox 663366-2025
663366-2025
Inox 316L
20
3/4"
15.8
25.0
60
117
127
1.24
Béné Inox 663366-25
663366-25
Inox 316L
25
1"
22.6
50.5
128
127
188
3.10
Béné Inox 663366-38
663366-38
Inox 316L
38
1"1/2
35.6
50.5
164
159
227
4.95
Béné Inox 663366-51
663366-51
Inox 316L
50
2"
48.6
64.0
164
190
227
5.85
Béné Inox 663366-63
663366-63
Inox 316L
65
2"1/2
60.3
77.5
193
250
312
15.50
Béné Inox 663366-76
663366-76
Inox 316L
80
3"
72.9
91.0
193
250
312
16.90
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성