카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 72352 - Tube ANSI Schedule 80S brut sans soudure - Inox 304L - 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
03 - Tubes - Supports - Colliers
Tubes process
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/03_tube_support_collier/01_tubes_process/72352.prj},{NB=bene_inox_372352-21911270_5000},{REF=372352-21911270},{MAT=Inox 304L},{L=5000},{OD=219.1},{E=12.70},{POIDS=65.63},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
OD
[mm]
E
[mm]
POIDS
[kg/m]
Béné Inox 372352-137302
372352-137302
Inox 304L
13.7
3.02
0.81
Béné Inox 372352-171320
372352-171320
Inox 304L
17.1
3.20
1.12
Béné Inox 372352-213373
372352-213373
Inox 304L
21.3
3.73
1.65
Béné Inox 372352-267391
372352-267391
Inox 304L
26.7
3.91
2.25
Béné Inox 372352-334455
372352-334455
Inox 304L
33.4
4.55
3.29
Béné Inox 372352-422485
372352-422485
Inox 304L
42.2
4.85
4.55
Béné Inox 372352-483508
372352-483508
Inox 304L
48.3
5.08
5.60
Béné Inox 372352-603554
372352-603554
Inox 304L
60.3
5.54
7.63
Béné Inox 372352-730701
372352-730701
Inox 304L
73.0
7.01
11.64
Béné Inox 372352-889762
372352-889762
Inox 304L
88.9
7.62
15.60
Béné Inox 372352-1143856
372352-1143856
Inox 304L
114.3
8.56
22.77
Béné Inox 372352-1413953
372352-1413953
Inox 304L
141.3
9.53
31.45
Béné Inox 372352-16831097
372352-16831097
Inox 304L
168.3
10.97
43.21
Béné Inox 372352-21911270
372352-21911270
Inox 304L
219.1
12.70
65.63
Béné Inox 672352-137302
672352-137302
Inox 316L
13.7
3.02
0.81
Béné Inox 672352-171320
672352-171320
Inox 316L
17.1
3.20
1.12
Béné Inox 672352-213373
672352-213373
Inox 316L
21.3
3.73
1.65
Béné Inox 672352-267391
672352-267391
Inox 316L
26.7
3.91
2.25
Béné Inox 672352-334455
672352-334455
Inox 316L
33.4
4.55
3.29
Béné Inox 672352-422485
672352-422485
Inox 316L
42.2
4.85
4.55
Béné Inox 672352-483508
672352-483508
Inox 316L
48.3
5.08
5.60
Béné Inox 672352-603554
672352-603554
Inox 316L
60.3
5.54
7.63
Béné Inox 672352-730701
672352-730701
Inox 316L
73.0
7.01
11.64
Béné Inox 672352-889762
672352-889762
Inox 316L
88.9
7.62
15.60
Béné Inox 672352-1143856
672352-1143856
Inox 316L
114.3
8.56
22.77
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성