카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 72522 - Tube rectangulaire brut - Inox 1.4301 - 1.4404
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
03 - Tubes - Supports - Colliers
Tubes structure
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/03_tube_support_collier/02_tube_structure/72522.prj},{NB=bene_inox_272522-100403},{REF=272522-100403},{MAT=Inox 1.4301},{DIM=100 x 40},{E=3.0},{POIDS=6.61},{INFOS=INFOTEXTE},{A=100.0},{B=40.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MAT
Matière
ⁿ/ₐ
DIM
Dimension
[mm]
E
[mm]
POIDS
[kg/m]
Béné Inox 272522-201015
272522-201015
Inox 1.4301
20 x 10
1.5
0.68
Béné Inox 272522-301515
272522-301515
Inox 1.4301
30 x 15
1.5
1.04
Béné Inox 272522-402015
272522-402015
Inox 1.4301
40 x 20
1.5
1.41
Béné Inox 272522-40202
272522-40202
Inox 1.4301
40 x 20
2.0
1.85
Béné Inox 272522-403015
272522-403015
Inox 1.4301
40 x 30
1.5
1.65
Béné Inox 272522-502015
272522-502015
Inox 1.4301
50 x 20
1.5
1.65
Béné Inox 272522-502515
272522-502515
Inox 1.4301
50 x 25
1.5
1.78
Béné Inox 272522-50252
272522-50252
Inox 1.4301
50 x 25
2.0
2.34
Béné Inox 272522-50302
272522-50302
Inox 1.4301
50 x 30
2.0
2.50
Béné Inox 272522-603015
272522-603015
Inox 1.4301
60 x 30
1.5
2.14
Béné Inox 272522-60302
272522-60302
Inox 1.4301
60 x 30
2.0
2.83
Béné Inox 272522-60303
272522-60303
Inox 1.4301
60 x 30
3.0
4.17
Béné Inox 272522-60402
272522-60402
Inox 1.4301
60 x 40
2.0
3.15
Béné Inox 272522-60403
272522-60403
Inox 1.4301
60 x 40
3.0
4.66
Béné Inox 272522-80402
272522-80402
Inox 1.4301
80 x 40
2.0
3.80
Béné Inox 272522-80403
272522-80403
Inox 1.4301
80 x 40
3.0
5.62
Béné Inox 272522-100403
272522-100403
Inox 1.4301
100 x 40
3.0
6.61
Béné Inox 272522-100503
272522-100503
Inox 1.4301
100 x 50
3.0
7.10
Béné Inox 272522-120603
272522-120603
Inox 1.4301
120 x 60
3.0
8.55
Béné Inox 272522-120604
272522-120604
Inox 1.4301
120 x 60
4.0
11.30
Béné Inox 672522-40202
672522-40202
Inox 1.4404
40 x 20
2.0
1.85
Béné Inox 672522-502515
672522-502515
Inox 1.4404
50 x 25
1.5
1.78
Béné Inox 672522-50252
672522-50252
Inox 1.4404
50 x 25
2.0
2.34
Béné Inox 672522-50302
672522-50302
Inox 1.4404
50 x 30
2.0
2.50
Béné Inox 672522-603015
672522-603015
Inox 1.4404
60 x 30
1.5
2.14
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성