카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Model 72113 - Collier support de tuyauterie série légère sans protection, à visser - Inox 316 - Acier zingué
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
03 - Tubes - Supports - Colliers
Colliers de fixation
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/03_tube_support_collier/06_colliers_de_fixation/72113.prj},{NB=bene_inox_472113-154},{REF=472113-154},{MAT=Inox 316},{D=154.0},{DNP=6\"},{SER=144-154},{F=M10},{L=25},{CHARGE=2200},{POIDS=0.60},{L1=200.000},{L2=20.000},{L3=25.000},{H1=75.000},{CC=2.000},{L4=7.000},{LT=30.000},{LD=6.000},{LL=5.000},{E1=12.000},{LT2=12.000},{LL2=12.000},{T=10.000},{E=17.000},{Y=30.000},{WEB=https://www.bene-inox.com}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Ø tube
[mm]
DNP
Ø tube
[Pouces]
SER
Clamping range
[mm]
F
ⁿ/ₐ
L
[mm]
CHARGE
[N]
POIDS
[kg]
Béné Inox 472113-17
472113-17
Inox 316
17.2
3/8"
14-18
M8
20
1000
0.11
Béné Inox 472113-21
472113-21
Inox 316
21.3
1/2"
20-26
M8
20
1000
0.12
Béné Inox 472113-26
472113-26
Inox 316
26.9
3/4"
23-30
M8
20
1000
0.13
Béné Inox 472113-33
472113-33
Inox 316
33.7
1"
33-40
M8
20
1000
0.14
Béné Inox 472113-42
472113-42
Inox 316
42.4
1"1/4
41-47
M8
20
1000
0.15
Béné Inox 472113-48
472113-48
Inox 316
48.3
1"1/2
48-54
M8
20
1000
0.17
Béné Inox 472113-60
472113-60
Inox 316
60.3
2"
56-62
M8
20
1300
0.25
Béné Inox 472113-63
472113-63
Inox 316
63.0
2"1/2
62-69
M8
20
1300
0.26
Béné Inox 472113-76
472113-76
Inox 316
76.1
3"
69-78
M8
20
1300
0.27
Béné Inox 472113-88
472113-88
Inox 316
88.9
3"
85-91
M8
20
1300
0.30
Béné Inox 472113-102
472113-102
Inox 316
101.6
4"
97-107
M10
25
1300
0.31
Béné Inox 472113-114
472113-114
Inox 316
114.3
4"
108-116
M10
25
1300
0.32
Béné Inox 472113-139
472113-139
Inox 316
139.7
5"
129-140
M10
25
2200
0.55
Béné Inox 472113-154
472113-154
Inox 316
154.0
6"
144-154
M10
25
2200
0.60
Béné Inox 472113-168
472113-168
Inox 316
168.3
6"
159-168
M10
25
2200
0.62
Béné Inox 872113-17
872113-17
Acier zingué
17.2
3/8"
14-18
M8
20
1000
0.11
Béné Inox 872113-21
872113-21
Acier zingué
21.3
1/2"
20-26
M8
20
1000
0.12
Béné Inox 872113-26
872113-26
Acier zingué
26.9
3/4"
23-30
M8
20
1000
0.13
Béné Inox 872113-33
872113-33
Acier zingué
33.7
1"
33-40
M8
20
1000
0.14
Béné Inox 872113-42
872113-42
Acier zingué
42.4
1"1/4
41-47
M8
20
1000
0.15
Béné Inox 872113-48
872113-48
Acier zingué
48.3
1"1/2
48-54
M8
20
1000
0.17
Béné Inox 872113-60
872113-60
Acier zingué
60.3
2"
56-62
M8
20
1300
0.25
Béné Inox 872113-76
872113-76
Acier zingué
76.1
3"
69-78
M8
20
1300
0.27
Béné Inox 872113-88
872113-88
Acier zingué
88.9
3"
85-91
M8
20
1300
0.30
Béné Inox 872113-102
872113-102
Acier zingué
101.6
4"
97-107
M10
25
1300
0.31
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성