피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
03 - Mesure de la température
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
04_mesure_et_instrumentation
Powered by
CAD모델 선택
Modèle 7331 - Straight industrial glass thermometer - male BSPP connector -...
19.01.2021
Modèle 7332 - Square shaped industrial glass thermometer - male BSPP connec...
19.01.2021
Modèle 7306 - Stainless steel bimetallic thermometer - Lower mount BSPP con...
19.01.2021
Modèle 7307 - Stainless steel bimetallic thermometer - Back mount BSPP conn...
19.01.2021
Modèle 7334 - Thermomètre bimétallique tout inox - raccord vertical
19.01.2021
Modèle 7335 - Stainless steel bimetallic thermometer - Stainless steel 316T...
19.01.2021
Modèle 7342 - Stainless steel bimetallic smoke thermometer - Back mount BSP...
17.03.2021
Modèle 7361 - RTD sensor - 3 wires output - Stainless steel 316L
17.03.2021
Modèle 7362 - RTD sensor with 4-20 mA transmitter - 2 wires output - Stainl...
17.03.2021
Modèle 7364 - Thermowell with needle screw - I.D. 8,2 mm - Stainless steel ...
03.02.2021
Modèle 7368 - Thermocouple sensor - 2 wires output - Stainless steel 316L
17.03.2021
Modèle 7369 - Thermocouple sensor with 4-20 mA transmitter - 2 wires output...
17.03.2021
Modèle 7370 - Doigt de gant "éco" mécano-soudé
26.08.2024
Modèle 7371 - Welded thermowell - TW 45 - I.D. 8,2 mm - Stainless steel 316...
03.02.2021
Modèle 7372 - Welded thermowell - TW 45 - I.D. 10,2 mm - Stainless steel 31...
03.02.2021
powered by
3D CAD, CAE 및 BIM 모델을 위한 시각적 검색 엔진
추가 정보
권장 사항
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.