카탈로그: BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
생성됨: 21.01.2010
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
Modèle 8027 - Clamp tee - Reduced sleeve - Stainless steel 316L
BENE INOX - Stainless steel valves, pipes and fittings
05 - Raccords - Pharmaceutique & Biotechnologie
02 - Accessoires de tuyauterie
Powered by
CAD모델 선택
{bene_inox_raccords/05_raccords_pharmaceutique_et_biotechnologie/02_accessoires_de_tuyauterie/8027.prj},{NB=bene_inox_680274-400300},{REF=680274-400300},{MATIERE=Inox 316L},{FINITION=SF4},{D1P=4\" },{D1=101.60},{D2P=3\"},{D2=76.20},{L1=120.7},{L2=111.1},{POIDS=1,416},{E1=2.11},{E2=1.65},{GORGED3=type B},{D3=119.000},{DG3=110.000},{LC3=2.850},{GORGED4=type B},{D4=91.00},{DG4=83.500},{LC4=2.850},{TYPE=type A},{DG=20.20},{LC=3.600}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
REF
Référence
ⁿ/ₐ
MATIERE
ⁿ/ₐ
FINITION
ⁿ/ₐ
D1P
pouce
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2P
[pouce]
D2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
POIDS
[kg]
Béné Inox 680274-050038
680274-050038
Inox 316L
SF4
1/2"
12.70
3/8"
9.53
60.3
60.3
0,098
Béné Inox 680274-075050
680274-075050
Inox 316L
SF4
3/4"
19.05
1/2"
12.70
63.5
63.5
0,135
Béné Inox 680274-100025
680274-100025
Inox 316L
SF4
1"
25.40
1/4"
6.35
66.7
66.7
0,262
Béné Inox 680274-100050
680274-100050
Inox 316L
SF4
1"
25.40
1/2"
12.70
66.7
66.7
0,275
Béné Inox 680274-100075
680274-100075
Inox 316L
SF4
1"
25.40
3/4"
19.05
66.7
66.7
0,283
Béné Inox 680274-150050
680274-150050
Inox 316L
SF4
1" 1/2
38.10
1/2"
12.70
73.0
73.0
0,302
Béné Inox 680274-150075
680274-150075
Inox 316L
SF4
1" 1/2
38.10
3/4"
19.05
73.0
73.0
0,31
Béné Inox 680274-150100
680274-150100
Inox 316L
SF4
1" 1/2
38.10
1"
25.40
73.0
73.0
0,381
Béné Inox 680274-200050
680274-200050
Inox 316L
SF4
2"
50.80
1/2"
12.70
85.7
79.4
0,448
Béné Inox 680274-200075
680274-200075
Inox 316L
SF4
2"
50.80
3/4"
19.05
85.7
79.4
0,454
Béné Inox 680274-200100
680274-200100
Inox 316L
SF4
2"
50.80
1"
25.40
85.7
79.4
0,53
Béné Inox 680274-200150
680274-200150
Inox 316L
SF4
2"
50.80
1" 1/2
38.10
85.7
79.4
0,519
Béné Inox 680274-250050
680274-250050
Inox 316L
SF4
2" 1/2
63.50
1/2"
12.70
92.1
85.7
0,597
Béné Inox 680274-250075
680274-250075
Inox 316L
SF4
2" 1/2
63.50
3/4"
19.05
92.1
85.7
0,604
Béné Inox 680274-250100
680274-250100
Inox 316L
SF4
2" 1/2
63.50
1"
25.40
92.1
85.7
0,675
Béné Inox 680274-250150
680274-250150
Inox 316L
SF4
2" 1/2
63.50
1" 1/2
38.10
92.1
85.7
0,663
Béné Inox 680274-250200
680274-250200
Inox 316L
SF4
2" 1/2
63.50
2"
50.80
92.1
85.7
0,698
Béné Inox 680274-300050
680274-300050
Inox 316L
SF4
3"
76.20
1/2"
12.70
98.4
92.1
0,759
Béné Inox 680274-300075
680274-300075
Inox 316L
SF4
3"
76.20
3/4"
19.05
98.4
92.1
0,766
Béné Inox 680274-300100
680274-300100
Inox 316L
SF4
3"
76.20
1"
25.40
98.4
92.1
0,837
Béné Inox 680274-300150
680274-300150
Inox 316L
SF4
3"
76.20
1" 1/2
38.10
98.4
92.1
0,825
Béné Inox 680274-300200
680274-300200
Inox 316L
SF4
3"
76.20
2"
50.80
98.4
92.1
0,859
Béné Inox 680274-300250
680274-300250
Inox 316L
SF4
3"
76.20
2" 1/2
63.50
98.4
92.1
0,894
Béné Inox 680274-400050
680274-400050
Inox 316L
SF4
4"
101.60
1/2"
12.70
120.7
104.8
1,231
Béné Inox 680274-400075
680274-400075
Inox 316L
SF4
4"
101.60
3/4"
19.05
120.7
104.8
1,238
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성