카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 798.4 KT - Revolving handles Spindle Stainless Steel, mounting from the operator's side
Berger Tools
1.0 Operating parts
1.1 Operating with handles and knobs
Revolving handles
GN 798.4
GN 798.4 KT
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/1_0_bedienelemente/1_1/drehbare_griffe/gn798_4/gn798_4_kt/gn798_4_kt.prj},{NB=Drehbarer Zylindergriff GN798.4-KT-18-M6},{ARTNR=GN798.4-KT-18-M6},{PARTNUMBER=GN 798.4-KT-18-M6},{NORMNR=GN 798.4},{D1=18},{D2=M6},{D3=10},{D4=14.5},{L1=56.0},{L2=13},{L3=4.0},{L4=19},{S=8},{WRK=Kunststoff},{NDR=6.000},{KDR=4.775},{SW=3.000},{SWT=3.500},{R1=1.750},{R2=1.750},{R3=60.000},{R3X=13.000},{WEIGHT=0.0350},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{X1=12.2929},{Y1=5.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
≈
[mm]
L4
[mm]
S
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Drehbarer Zylindergriff G...
GN798.4-KT-16-M6
16
M6
10
13.0
41.5
12
4.0
15
8
0.0295
84879090
YES
Drehbarer Zylindergriff G...
GN798.4-KT-18-M6
18
M6
10
14.5
56.0
13
4.0
19
8
0.0350
84879090
YES
Drehbarer Zylindergriff G...
GN798.4-KT-22-M8
22
M8
14
18.5
59.0
14
5.2
21
11
0.0800
84879090
YES
Drehbarer Zylindergriff G...
GN798.4-KT-24-M10
24
M10
14
18.5
74.0
16
5.2
27
11
0.1000
84879090
YES
Drehbarer Zylindergriff G...
GN798.4-KT-25-M10
25
M10
16
20.0
84.0
16
5.5
30
13
0.1372
84879090
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성