카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
DIN 319 - Ball knobs, Type M with taped bore
Berger Tools
1.0 Operating parts
1.1 Operating with handles and knobs
Knobs
DIN 319
DIN 319 A
DIN 319 M
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/1_0_bedienelemente/1_1/knoepfe/din319/din319_a/din319_m/din319_m.prj},{NB=Kugelknopf DIN319-KT-25-B6-M},{ARTNR=DIN319-KT-25-B6-M},{PARTNUMBER=DIN 319-KT-25-B6-M},{NORMNR=DIN 319},{D1=25},{D4=B6},{D4X=6},{T2=16},{D3=15},{H=22.5},{MAT=Kunststoff, Thermoplast (Polyamid PA)},{WEIGHT=0.0100},{CTN=39269097},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D4
Bore
ⁿ/ₐ
T2
[mm]
D3
~
[mm]
H
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Kugelknopf DIN319-KT-16-B...
DIN319-KT-16-B4-M
16
B4
9
8
15.0
0.0030
39269097
YES
Kugelknopf DIN319-KT-16-B...
DIN319-KT-16-B5-M
16
B5
9
8
15.0
0.0025
39269097
YES
Kugelknopf DIN319-KT-20-B...
DIN319-KT-20-B5-M
20
B5
12
12
18.0
0.0050
39269097
YES
Kugelknopf DIN319-KT-20-B...
DIN319-KT-20-B6-M
20
B6
12
12
18.0
0.0049
39269097
YES
Kugelknopf DIN319-KT-25-B...
DIN319-KT-25-B6-M
25
B6
16
15
22.5
0.0100
39269097
YES
Kugelknopf DIN319-KT-25-B...
DIN319-KT-25-B8-M
25
B8
16
15
22.5
0.0090
39269097
YES
Kugelknopf DIN319-KT-32-B...
DIN319-KT-32-B8-M
32
B8
17
18
29.0
0.0200
39269097
YES
Kugelknopf DIN319-KT-32-B...
DIN319-KT-32-B10-M
32
B10
17
18
29.0
0.0190
39269097
YES
Kugelknopf DIN319-KT-40-B...
DIN319-KT-40-B10-M
40
B10
22
22
37.0
0.0430
39269097
YES
Kugelknopf DIN319-KT-40-B...
DIN319-KT-40-B12-M
40
B12
22
22
37.0
0.0400
39269097
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성