카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 425 - Stainless Steel-Cabinet "U" handles
Berger Tools
1.0 Operating parts
1.2 Operating by using machine and device handles
Cabinet “U“ handles
GN 425
GN 425 NEP
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/1_0_bedienelemente/1_2/buegelgriffe/gn425/gn425_nep/gn425_nep.prj},{NB=Edelstahl-Buegelgriff GN425-NI-10-88-EP},{ARTNR=GN425-NI-10-88-EP},{PARTNUMBER=GN 425-NI-10-88-EP},{NORMNR=GN 425},{D1=10},{L=88},{LAENGE=88,100,120,180,200,235},{D2=M5},{D3=15},{D3X=15.000},{H=43},{R=12},{T=12},{NDM=5.000},{KDM=4.134},{RAD=2.090},{V1=14.000},{V2=1.000},{CH2=0.500},{RAD2=5.800},{WEIGHT=0.0910},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
PARTNUMBER
GANTER PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L
Length l ±0.25
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D3
mm
ⁿ/ₐ
H
[mm]
R
[mm]
T
min.
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Edelstahl-Buegelgriff GN4...
GN425-NI-6-32-EP
GN 425-NI-6-32-EP
6
32
M3
9
26
7
7
0.0162
83024900
YES
Edelstahl-Buegelgriff GN4...
GN425-NI-6-45-EP
GN 425-NI-6-45-EP
6
45
M3
9
26
7
7
0.0189
83024900
YES
Edelstahl-Buegelgriff GN4...
GN425-NI-6-55-EP
GN 425-NI-6-55-EP
6
55
M3
9
26
7
7
0.0210
83024900
YES
Edelstahl-Buegelgriff GN4...
GN425-NI-6-64-EP
GN 425-NI-6-64-EP
6
64
M3
9
26
7
7
0.0216
83024900
YES
Edelstahl-Buegelgriff GN4...
GN425-NI-6-88-EP
GN 425-NI-6-88-EP
6
88
M3
9
26
7
7
0.0271
83024900
YES
Edelstahl-Buegelgriff GN4...
GN425-NI-8-55-EP
GN 425-NI-8-55-EP
8
55
M4
12
35
10
8
0.0400
83024900
YES
Edelstahl-Buegelgriff GN4...
GN425-NI-8-64-EP
GN 425-NI-8-64-EP
8
64
M4
12
35
10
8
0.0430
83024900
YES
Edelstahl-Buegelgriff GN4...
GN425-NI-8-88-EP
GN 425-NI-8-88-EP
8
88
M4
12
35
10
8
0.0535
83024900
YES
Edelstahl-Buegelgriff GN4...
GN425-NI-8-96-EP
GN 425-NI-8-96-EP
8
96
M4
12
35
10
8
0.0570
83024900
YES
Edelstahl-Buegelgriff GN4...
GN425-NI-8-100-EP
GN 425-NI-8-100-EP
8
100
M4
12
35
10
8
0.0580
83024900
YES
Edelstahl-Buegelgriff GN4...
GN425-NI-8-120-EP
GN 425-NI-8-120-EP
8
120
M4
12
35
10
8
0.0660
83024900
YES
Edelstahl-Buegelgriff GN4...
GN425-NI-8-128-EP
GN 425-NI-8-128-EP
8
128
M4
12
35
10
8
0.0700
83024900
YES
Edelstahl-Buegelgriff GN4...
GN425-NI-10-88-EP
GN 425-NI-10-88-EP
10
88
M5
15
43
12
12
0.0910
83024900
YES
Edelstahl-Buegelgriff GN4...
GN425-NI-10-100-EP
GN 425-NI-10-100-EP
10
100
M5
15
43
12
12
0.0950
83024900
YES
Edelstahl-Buegelgriff GN4...
GN425-NI-10-120-EP
GN 425-NI-10-120-EP
10
120
M5
15
43
12
12
0.1000
83024900
YES
Edelstahl-Buegelgriff GN4...
GN425-NI-10-180-EP
GN 425-NI-10-180-EP
10
180
M5
15
43
12
12
0.1460
83024900
YES
Edelstahl-Buegelgriff GN4...
GN425-NI-10-200-EP
GN 425-NI-10-200-EP
10
200
M5
15
43
12
12
0.1580
83024900
YES
Edelstahl-Buegelgriff GN4...
GN425-NI-10-235-EP
GN 425-NI-10-235-EP
10
235
M5
15
43
12
12
0.1830
83024900
YES
Edelstahl-Buegelgriff GN4...
GN425-NI-12-125-EP
GN 425-NI-12-125-EP
12
125
M6
-
51
14
12
0.1690
83024900
YES
Edelstahl-Buegelgriff GN4...
GN425-NI-12-160-EP
GN 425-NI-12-160-EP
12
160
M6
-
51
14
12
0.2000
83024900
YES
Edelstahl-Buegelgriff GN4...
GN425-NI-12-200-EP
GN 425-NI-12-200-EP
12
200
M6
-
51
14
12
0.2364
83024900
YES
Edelstahl-Buegelgriff GN4...
GN425-NI-12-250-EP
GN 425-NI-12-250-EP
12
250
M6
-
51
14
12
0.2830
83024900
YES
Edelstahl-Buegelgriff GN4...
GN425-NI-16-160-EP
GN 425-NI-16-160-EP
16
160
M6
-
59
18
12
0.3800
83024900
YES
Edelstahl-Buegelgriff GN4...
GN425-NI-16-200-EP
GN 425-NI-16-200-EP
16
200
M6
-
59
18
12
0.4370
83024900
YES
Edelstahl-Buegelgriff GN4...
GN425-NI-16-250-EP
GN 425-NI-16-250-EP
16
250
M6
-
59
18
12
0.5210
83024900
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성