카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 306 KD - Adjustable hand levers, Type KD, Spherical end with swivel thrust pad
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.1 Tensioning, clamping, switching with levers
Adjustable hand levers, tension levers
GN 306
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_1/verstellbare_klemmhebel_spannhebel/gn306/gn306_kd.prj},{NB=Verstellbarer Klemmhebel GN306-45-M6-50-KD-SR},{ARTNR=GN306-45-M6-50-KD-SR},{PARTNUMBER=GN 306-45-M6-50-KD-SR},{NORMNR=GN 306},{FORM=KD},{FARBE=SR},{RGB=0.75, 0.75, 0.75},{L1=45},{D1=M6},{D1X=6.000},{L2=50},{D3=10.0},{D4=13.0},{D8=15},{H1=24.5},{H2=4.0},{H3=35},{H4=3.5},{L7=3.6},{MATERIAL=Stahl},{WEIGHT=0.0431},{CTN=84879090},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{VERS=2.000},{L6=5.100},{D7=4.500},{D77=3.600},{D77X=4.500},{D11=4.400},{TT=15.000},{AA=3.270},{LL=1.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D1
Thread
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D8
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
Strok
[mm]
L7
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Verstellbarer Klemmhebel ...
GN306-30-M6-16-KD-SW
30
M6
16
10.0
13.0
15
24.5
4.0
31
3.5
3.6
0.0263
84879090
YES
Verstellbarer Klemmhebel ...
GN306-30-M6-16-KD-OS
30
M6
16
10.0
13.0
15
24.5
4.0
31
3.5
3.6
0.0333
84879090
YES
Verstellbarer Klemmhebel ...
GN306-30-M6-16-KD-RS
30
M6
16
10.0
13.0
15
24.5
4.0
31
3.5
3.6
0.0333
84879090
YES
Verstellbarer Klemmhebel ...
GN306-30-M6-16-KD-SR
30
M6
16
10.0
13.0
15
24.5
4.0
31
3.5
3.6
0.0333
84879090
YES
Verstellbarer Klemmhebel ...
GN306-30-M6-20-KD-SW
30
M6
20
10.0
13.0
15
24.5
4.0
31
3.5
3.6
0.0271
84879090
YES
Verstellbarer Klemmhebel ...
GN306-30-M6-20-KD-OS
30
M6
20
10.0
13.0
15
24.5
4.0
31
3.5
3.6
0.0341
84879090
YES
Verstellbarer Klemmhebel ...
GN306-30-M6-20-KD-RS
30
M6
20
10.0
13.0
15
24.5
4.0
31
3.5
3.6
0.0341
84879090
YES
Verstellbarer Klemmhebel ...
GN306-30-M6-20-KD-SR
30
M6
20
10.0
13.0
15
24.5
4.0
31
3.5
3.6
0.0341
84879090
YES
Verstellbarer Klemmhebel ...
GN306-30-M6-25-KD-SW
30
M6
25
10.0
13.0
15
24.5
4.0
31
3.5
3.6
0.0279
84879090
YES
Verstellbarer Klemmhebel ...
GN306-30-M6-25-KD-OS
30
M6
25
10.0
13.0
15
24.5
4.0
31
3.5
3.6
0.0349
84879090
YES
Verstellbarer Klemmhebel ...
GN306-30-M6-25-KD-RS
30
M6
25
10.0
13.0
15
24.5
4.0
31
3.5
3.6
0.0349
84879090
YES
Verstellbarer Klemmhebel ...
GN306-30-M6-25-KD-SR
30
M6
25
10.0
13.0
15
24.5
4.0
31
3.5
3.6
0.0349
84879090
YES
Verstellbarer Klemmhebel ...
GN306-30-M6-32-KD-SW
30
M6
32
10.0
13.0
15
24.5
4.0
31
3.5
3.6
0.0291
84879090
YES
Verstellbarer Klemmhebel ...
GN306-30-M6-32-KD-OS
30
M6
32
10.0
13.0
15
24.5
4.0
31
3.5
3.6
0.0361
84879090
YES
Verstellbarer Klemmhebel ...
GN306-30-M6-32-KD-RS
30
M6
32
10.0
13.0
15
24.5
4.0
31
3.5
3.6
0.0361
84879090
YES
Verstellbarer Klemmhebel ...
GN306-30-M6-32-KD-SR
30
M6
32
10.0
13.0
15
24.5
4.0
31
3.5
3.6
0.0361
84879090
YES
Verstellbarer Klemmhebel ...
GN306-30-M6-40-KD-SW
30
M6
40
10.0
13.0
15
24.5
4.0
31
3.5
3.6
0.0304
84879090
YES
Verstellbarer Klemmhebel ...
GN306-30-M6-40-KD-OS
30
M6
40
10.0
13.0
15
24.5
4.0
31
3.5
3.6
0.0374
84879090
YES
Verstellbarer Klemmhebel ...
GN306-30-M6-40-KD-RS
30
M6
40
10.0
13.0
15
24.5
4.0
31
3.5
3.6
0.0374
84879090
YES
Verstellbarer Klemmhebel ...
GN306-30-M6-40-KD-SR
30
M6
40
10.0
13.0
15
24.5
4.0
31
3.5
3.6
0.0374
84879090
YES
Verstellbarer Klemmhebel ...
GN306-30-M6-50-KD-SW
30
M6
50
10.0
13.0
15
24.5
4.0
31
3.5
3.6
0.0321
84879090
YES
Verstellbarer Klemmhebel ...
GN306-30-M6-50-KD-OS
30
M6
50
10.0
13.0
15
24.5
4.0
31
3.5
3.6
0.0391
84879090
YES
Verstellbarer Klemmhebel ...
GN306-30-M6-50-KD-RS
30
M6
50
10.0
13.0
15
24.5
4.0
31
3.5
3.6
0.0391
84879090
YES
Verstellbarer Klemmhebel ...
GN306-30-M6-50-KD-SR
30
M6
50
10.0
13.0
15
24.5
4.0
31
3.5
3.6
0.0391
84879090
YES
Verstellbarer Klemmhebel ...
GN306-45-M6-16-KD-SW
45
M6
16
10.0
13.0
15
24.5
4.0
35
3.5
3.6
0.0383
84879090
YES
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성