카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 5445 - Stainless Steel-Three-lobe knobs Hygienic Design
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.2 Tensioning, clamping with knobs
Three-lobe knobs
GN 5445
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_2/dreisterngriffe/gn5445/gn5445.prj},{NB=Edelstahl-Dreisterngriff GN5445-50-M10-PL-E},{ARTNR=GN5445-50-M10-PL-E},{PARTNUMBER=GN 5445-50-M10-PL-E},{NORMNR=GN 5445},{D1=50},{D2=M10},{NDM=10},{X=5.25},{Y=23},{D3=21},{D4=21.8},{H1=30},{H2=17},{T=18},{SEALING=EPDM},{WEIGHT=0.1160},{CTN=83024900},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
T
min.
[mm]
SEALING
Sealing
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Edelstahl-Dreisterngriff ...
GN5445-40-M6-MT-E
40
M6
18
18.8
26
15
12
EPDM
0.0730
83024900
YES
Edelstahl-Dreisterngriff ...
GN5445-40-M6-PL-E
40
M6
18
18.8
26
15
12
EPDM
0.0730
83024900
YES
Edelstahl-Dreisterngriff ...
GN5445-40-M8-MT-E
40
M8
18
18.8
26
15
15
EPDM
0.0700
83024900
YES
Edelstahl-Dreisterngriff ...
GN5445-40-M8-PL-E
40
M8
18
18.8
26
15
15
EPDM
0.0700
83024900
YES
Edelstahl-Dreisterngriff ...
GN5445-50-M8-MT-E
50
M8
21
21.8
30
17
15
EPDM
0.1200
83024900
YES
Edelstahl-Dreisterngriff ...
GN5445-50-M8-PL-E
50
M8
21
21.8
30
17
15
EPDM
0.1200
83024900
YES
Edelstahl-Dreisterngriff ...
GN5445-50-M10-MT-E
50
M10
21
21.8
30
17
18
EPDM
0.1160
83024900
YES
Edelstahl-Dreisterngriff ...
GN5445-50-M10-PL-E
50
M10
21
21.8
30
17
18
EPDM
0.1160
83024900
YES
Edelstahl-Dreisterngriff ...
GN5445-40-M6-MT-H
40
M6
18
18.8
26
15
12
H-NBR
0.0745
83024900
YES
Edelstahl-Dreisterngriff ...
GN5445-40-M6-PL-H
40
M6
18
18.8
26
15
12
H-NBR
0.0745
83024900
YES
Edelstahl-Dreisterngriff ...
GN5445-40-M8-MT-H
40
M8
18
18.8
26
15
15
H-NBR
0.0706
83024900
YES
Edelstahl-Dreisterngriff ...
GN5445-40-M8-PL-H
40
M8
18
18.8
26
15
15
H-NBR
0.0706
83024900
YES
Edelstahl-Dreisterngriff ...
GN5445-50-M8-MT-H
50
M8
21
21.8
30
17
15
H-NBR
0.1212
83024900
YES
Edelstahl-Dreisterngriff ...
GN5445-50-M8-PL-H
50
M8
21
21.8
30
17
15
H-NBR
0.1212
83024900
YES
Edelstahl-Dreisterngriff ...
GN5445-50-M10-MT-H
50
M10
21
21.8
30
17
18
H-NBR
0.1174
83024900
YES
Edelstahl-Dreisterngriff ...
GN5445-50-M10-PL-H
50
M10
21
21.8
30
17
18
H-NBR
0.1174
83024900
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성