카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 810 C - Stainless Steel-Toggle clamps, Type C, U-bar version, with two flanged washers and GN 708.1 spindle assembly
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.4 Tensioning with clamping mechanisms
Toggle clamps
GN 810
GN 810 NI
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_4/schnellspanner/gn810/gn810_ni/gn_810_ni_c_asmtab.prj},{NB=Edelstahl-Schnellspanner GN810-75-C-NI (closed)},{ARTNR=GN810-75-C-NI},{PARTNUMBER=GN 810-75-C-NI},{NORMNR=GN 810},{GROSSE=75},{F=750},{POS=0},{A=20},{B1=29},{B2=34},{B3=5.2},{D1=M5},{D1X=5.000},{D2=4.5},{H1=98},{H2=20.5},{H3=11},{H4=21.0},{L1=66.5},{L2=31.5},{L3=41},{M1=15.0},{M2=16},{M3=24},{M4=24},{R=62.5},{S1=2.0},{S2=4},{W=15.0},{WEIGHT=0.0917},{CTN=82057000},{ROHS=YES},{PPATH=../gn_810_st/gn_810_st_c_asmtpl.prj},{INFOGANTER=Produktdetails},{VERS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
GROSSE
Size
ⁿ/ₐ
F
Holding force
[N]
A
~
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
B3
[mm]
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D2
~
[mm]
H1
~
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
L1
~
[mm]
L2
~
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
M3
[mm]
M4
[mm]
R
~
[mm]
S1
[mm]
W
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Edelstahl-Schnellspanner ...
GN810-75-C-NI
75
750
20
29
34
5.2
M5
4.5
98
20.5
11
21.0
66.5
31.5
15.0
16
24
24
62.5
2.0
15.0
0.0917
82057000
YES
Edelstahl-Schnellspanner ...
GN810-130-C-NI
130
1050
28
35
42
6.2
M6
5.5
142
28.0
16
26.5
85.0
42.0
12.5
19
27
29
79.5
2.5
17.5
0.2281
82057000
YES
Edelstahl-Schnellspanner ...
GN810-230-C-NI
230
2000
40
43
45
8.5
M8
6.5
168
33.5
18
31.0
110.5
58.0
19.0
20
32
32
104.0
3.0
20.0
0.4000
82057000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성