피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 842 - Plunger clamps for push-pull clamping, type AS
Berger Tools
2.0 Clamping parts
2.4 Tensioning with clamping mechanisms
Toggle clamps
GN 842
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/2_0_spannelemente/2_4/schnellspanner/gn842/gn_842_02_asmtab.prj},{NB=Schubstangen-Spanner GN842-360-AS (closed)},{ARTNR=GN842-360-AS},{PARTNUMBER=GN 842-360-AS},{MODELLO=360/AS},{AX=122},{BX=75},{CX=25},{EX=45,5},{FX=90},{GX=33,5},{HX=36,5},{IX=-},{LX=30},{MX=M8},{NX=15},{OX=32},{PX=12},{QX=5,5},{RX=6},{X=32},{FHX=560},{GR=440},{PPATH=gn_842_02_asmtpl.prj},{NORMNR=GN 842},{GROESSE=360},{POS=0},{FH=5600},{A=25},{B1=90},{B2=45.5},{D1=12},{D2=M8},{D3=5.5},{H1=75},{H2=34.5},{L1=122},{L2=114},{L3=32},{M1=33.5},{M2=30},{M3=36.5},{M4=-},{S=7},{T=15},{W=32},{WEIGHT=0.4800},{CTN=82057000},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{L1X=122.000},{H1X=75.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
GROESSE
Size
ⁿ/ₐ
FH
Holding force
[N]
A
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
H1
~
[mm]
H2
[mm]
L1
~
[mm]
L2
~
[mm]
L3
~
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
M3
[mm]
M4
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
W
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
L1X
[mm]
H1X
[mm]
Schubstangen-Spanner GN84...
GN842-70-AS
70
1200
12
64
36
8.5
M6
4.3
42.5
19.5
86
79
22
26
13
26
-
6
12
20
0.1700
82057000
YES
86.000
42.500
Schubstangen-Spanner GN84...
GN842-160-AS
160
2800
15
85
46
11
M6
5.3
59
25
116
107
31
33.5
11.5
36.5
-
7
12
30
0.3600
82057000
YES
116.000
59.000
Schubstangen-Spanner GN84...
GN842-360-AS
360
5600
25
90
45.5
12
M8
5.5
75
34.5
122
114
32
33.5
30
36.5
-
7
15
32
0.4800
82057000
YES
122.000
75.000
Schubstangen-Spanner GN84...
GN842-550-AS
550
8000
18
122.5
55
14
M8
7
82.5
29.5
164.5
154.5
42
41
15
35
41
6
16
42
0.7000
82057000
YES
164.500
82.500
Schubstangen-Spanner GN84...
GN842-1100-AS
1100
16000
25
133
57
16
M10
8.5
95
38
182
170.5
49
41
15
35
41
8
18
50
1.1000
82057000
YES
182.000
95.000
Schubstangen-Spanner GN84...
GN842-2100-AS
2100
25000
35
177
70
20
M12
8.5
118.5
50
238
222
61
50
35
50
50
10
22
60
2.2200
82057000
YES
238.000
118.500
Schubstangen-Spanner GN84...
GN842-3100-AS
3100
45000
40
216
76
22
M14
11
137
56
316
300
100
54
40
70
70
10
25
100
3.0650
82057000
YES
316.000
137.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성