카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 816.1-AR - Locking plungers, Type AR, with knob, sleeve red, without lock nut
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.1 Indexing, locking, blocking with pins and ball-shaped elements
Indexing plungers
GN816.1
GN816.1 AR
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_1/rastbolzen/gn816_1/gn816_1_ar/gn_816_1_ar_asmtab.prj},{NB=Verriegelungsbolzen GN816.1-6-M12x1,5-AR (deactivated)},{ARTNR=GN816.1-6-M12x1,5-AR},{PARTNUMBER=GN 816.1-6-M12x1,5-AR},{NORMNR=GN 816.1},{POS=0},{D1=6},{D2=M12x1,5},{NDM=12.000},{D3=16},{D4=28},{D5=17},{D6=0},{L1=51.5},{L2=8},{L3=20},{L4=6},{L5=43},{SW=14},{FEDERDRUCK=12/27},{VER=1},{WEIGHT=0.0400},{CTN=73181900},{ROHS=YES},{PPATH=gn_816_1_ar_asmtpl.prj},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
Plunger 0/-0.05 Bore +0.15/+0.07
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
~
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
~
[mm]
SW
[mm]
FEDERDRUCK
initial / end ~
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Verriegelungsbolzen GN816...
GN816.1-6-M12x1,5-AR
6
M12x1,5
16
28
51.5
8
20
6
14
12/27
0.0400
73181900
YES
Verriegelungsbolzen GN816...
GN816.1-8-M16x1,5-AR
8
M16x1,5
18
28
54.5
10
22
6
16
12/35
0.0500
73181900
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN816.1-ARK - Locking plungers, Type ARK, with knob, sleeve red, with lock ...
Berger Tools
04.04.2023
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성