카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 638 ST - Ball jointed levelling feet
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.4 Installing, lifting, dampening with leveling feet, lifting gear and rubber elements
Leveling feet
GN638
GN638
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_4/gelenkfuesse_stellfuesse/gn638/gn638_st/gn638_asmtab.prj},{NB=Gelenkstueck GN638-25-M10-57-ST (0)},{ARTNR=GN638-25-M10-57-ST},{PARTNUMBER=GN 638-25-M10-57-ST},{NORMNR=GN 638},{ROT=0},{D1=25},{D2=M10},{L1=57},{L1X=34,44,57,74},{D3=7.8},{L2=10.5},{SW=5},{SB=3.5},{PPATH=gn638_st_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0300},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D3
[mm]
L2
[mm]
SW
[mm]
SB
Static load
[kN]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Gelenkstueck GN638-15-M6-...
GN638-15-M6-26-ST
15
M6
26
4.5
7.6
3
3.5
0.0050
73269098
YES
Gelenkstueck GN638-15-M6-...
GN638-15-M6-36-ST
15
M6
36
4.5
7.6
3
3.5
0.0060
73269098
YES
Gelenkstueck GN638-15-M6-...
GN638-15-M6-46-ST
15
M6
46
4.5
7.6
3
3.5
0.0070
73269098
YES
Gelenkstueck GN638-15-M8-...
GN638-15-M8-20-ST
15
M8
20
6.1
7.6
4
3.5
0.0060
73269098
YES
Gelenkstueck GN638-15-M8-...
GN638-15-M8-35-ST
15
M8
35
6.1
7.6
4
3.5
0.0110
73269098
YES
Gelenkstueck GN638-15-M8-...
GN638-15-M8-45-ST
15
M8
45
6.1
7.6
4
3.5
0.0130
73269098
YES
Gelenkstueck GN638-15-M8-...
GN638-15-M8-58-ST
15
M8
58
6.1
7.6
4
3.5
0.0180
73269098
YES
Gelenkstueck GN638-18-M6-...
GN638-18-M6-26-ST
18
M6
26
4.5
9.2
3
3.5
0.0062
73269098
YES
Gelenkstueck GN638-18-M6-...
GN638-18-M6-36-ST
18
M6
36
4.5
9.2
3
3.5
0.0080
73269098
YES
Gelenkstueck GN638-18-M6-...
GN638-18-M6-46-ST
18
M6
46
4.5
9.2
3
3.5
0.0098
73269098
YES
Gelenkstueck GN638-18-M8-...
GN638-18-M8-20-ST
18
M8
20
6.1
9.2
4
3.5
0.0070
73269098
YES
Gelenkstueck GN638-18-M8-...
GN638-18-M8-35-ST
18
M8
35
6.1
9.2
4
3.5
0.0100
73269098
YES
Gelenkstueck GN638-18-M8-...
GN638-18-M8-45-ST
18
M8
45
6.1
9.2
4
3.5
0.0165
73269098
YES
Gelenkstueck GN638-18-M8-...
GN638-18-M8-58-ST
18
M8
58
6.1
9.2
4
3.5
0.0187
73269098
YES
Gelenkstueck GN638-18-M10...
GN638-18-M10-34-ST
18
M10
34
7.8
9.2
5
3.5
0.0170
73269098
YES
Gelenkstueck GN638-18-M10...
GN638-18-M10-44-ST
18
M10
44
7.8
9.2
5
3.5
0.0240
73269098
YES
Gelenkstueck GN638-18-M10...
GN638-18-M10-57-ST
18
M10
57
7.8
9.2
5
3.5
0.0290
73269098
YES
Gelenkstueck GN638-18-M10...
GN638-18-M10-74-ST
18
M10
74
7.8
9.2
5
3.5
0.0370
73269098
YES
Gelenkstueck GN638-21-M6-...
GN638-21-M6-26-ST
21
M6
26
4.5
10.0
3
3.5
0.0072
73269098
YES
Gelenkstueck GN638-21-M6-...
GN638-21-M6-36-ST
21
M6
36
4.5
10.0
3
3.5
0.0090
73269098
YES
Gelenkstueck GN638-21-M6-...
GN638-21-M6-46-ST
21
M6
46
4.5
10.0
3
3.5
0.0180
73269098
YES
Gelenkstueck GN638-21-M8-...
GN638-21-M8-20-ST
21
M8
20
6.1
10.0
4
3.5
0.0098
73269098
YES
Gelenkstueck GN638-21-M8-...
GN638-21-M8-35-ST
21
M8
35
6.1
10.0
4
3.5
0.0134
73269098
YES
Gelenkstueck GN638-21-M8-...
GN638-21-M8-45-ST
21
M8
45
6.1
10.0
4
3.5
0.0160
73269098
YES
Gelenkstueck GN638-21-M8-...
GN638-21-M8-58-ST
21
M8
58
6.1
10.0
4
3.5
0.0200
73269098
YES
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성