카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 451 - Stainless Steel-Rubber buffers, Type ES, with female thread / threaded stud
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.4 Installing, lifting, dampening with leveling feet, lifting gear and rubber elements
Rubber buffers
GN451
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_4/gummipuffer/gn451/gn451_es.prj},{NB=Edelstahl-Gummipuffer GN451-30-40-M8-ES-70},{ARTNR=GN451-30-40-M8-ES-70},{PARTNUMBER=GN 451-30-40-M8-ES-70},{NORMNR=GN 451},{D1=30},{H=40},{HX=15,30},{D2=M8},{L=20},{S=2},{SX=2.000},{T=8},{MAT=Gummi+Stahl},{FORM=ES},{NR=hart (70)},{NDM=8},{KDM=6.647},{D1X=25.600},{WEIGHT=0.0570},{CTN=40169991},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
H
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L
Length
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
NR
Natural rubber - Hardness (Shore ±5°)
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Edelstahl-Gummipuffer GN4...
GN451-8-8-M3-ES-40
8
8
M3
6
1
3
soft (40)
0.0013
40169991
YES
Edelstahl-Gummipuffer GN4...
GN451-8-8-M3-ES-55
8
8
M3
6
1
3
medium (55)
0.0013
40169991
YES
Edelstahl-Gummipuffer GN4...
GN451-8-8-M3-ES-70
8
8
M3
6
1
3
hard (70)
0.0019
40169991
YES
Edelstahl-Gummipuffer GN4...
GN451-8-13-M3-ES-40
8
13
M3
6
1
3
soft (40)
0.0020
40169991
YES
Edelstahl-Gummipuffer GN4...
GN451-8-13-M3-ES-55
8
13
M3
6
1
3
medium (55)
0.0020
40169991
YES
Edelstahl-Gummipuffer GN4...
GN451-8-13-M3-ES-70
8
13
M3
6
1
3
hard (70)
0.0020
40169991
YES
Edelstahl-Gummipuffer GN4...
GN451-10-10-M4-ES-40
10
10
M4
10
1.2
3
soft (40)
0.0027
40169991
YES
Edelstahl-Gummipuffer GN4...
GN451-10-10-M4-ES-55
10
10
M4
10
1.2
3
medium (55)
0.0027
40169991
YES
Edelstahl-Gummipuffer GN4...
GN451-10-10-M4-ES-70
10
10
M4
10
1.2
3
hard (70)
0.0027
40169991
YES
Edelstahl-Gummipuffer GN4...
GN451-10-15-M4-ES-40
10
15
M4
10
1.2
3
soft (40)
0.0030
40169991
YES
Edelstahl-Gummipuffer GN4...
GN451-10-15-M4-ES-55
10
15
M4
10
1.2
3
medium (55)
0.0031
40169991
YES
Edelstahl-Gummipuffer GN4...
GN451-10-15-M4-ES-70
10
15
M4
10
1.2
3
hard (70)
0.0038
40169991
YES
Edelstahl-Gummipuffer GN4...
GN451-10-20-M4-ES-40
10
20
M4
10
1.2
3
soft (40)
0.0040
40169991
YES
Edelstahl-Gummipuffer GN4...
GN451-10-20-M4-ES-55
10
20
M4
10
1.2
3
medium (55)
0.0040
40169991
YES
Edelstahl-Gummipuffer GN4...
GN451-10-20-M4-ES-70
10
20
M4
10
1.2
3
hard (70)
0.0040
40169991
YES
Edelstahl-Gummipuffer GN4...
GN451-15-10-M4-ES-40
15
10
M4
10
1.4
4
soft (40)
0.0070
40169991
YES
Edelstahl-Gummipuffer GN4...
GN451-15-10-M4-ES-55
15
10
M4
10
1.4
4
medium (55)
0.0067
40169991
YES
Edelstahl-Gummipuffer GN4...
GN451-15-10-M4-ES-70
15
10
M4
10
1.4
4
hard (70)
0.0066
40169991
YES
Edelstahl-Gummipuffer GN4...
GN451-15-15-M4-ES-40
15
15
M4
10
1.4
4
soft (40)
0.0089
40169991
YES
Edelstahl-Gummipuffer GN4...
GN451-15-15-M4-ES-55
15
15
M4
10
1.4
4
medium (55)
0.0077
40169991
YES
Edelstahl-Gummipuffer GN4...
GN451-15-15-M4-ES-70
15
15
M4
10
1.4
4
hard (70)
0.0080
40169991
YES
Edelstahl-Gummipuffer GN4...
GN451-15-20-M4-ES-40
15
20
M4
10
1.4
4
soft (40)
0.0084
40169991
YES
Edelstahl-Gummipuffer GN4...
GN451-15-20-M4-ES-55
15
20
M4
10
1.4
4
medium (55)
0.0090
40169991
YES
Edelstahl-Gummipuffer GN4...
GN451-15-20-M4-ES-70
15
20
M4
10
1.4
4
hard (70)
0.0090
40169991
YES
Edelstahl-Gummipuffer GN4...
GN451-15-25-M4-ES-40
15
25
M4
10
1.4
4
soft (40)
0.0100
40169991
YES
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성