카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 663 - Breather cap with thread, Type A, without dipstick, without splash shields, with PU filter
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.5 Controlling, venting, sealing of liquids and gases
Breather filters, Breather valves
GN663
GN663
GN663 A4
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_5/belueftungs_entlueftungselemente/gn663/gn663_a/gn663_a_4/gn663_a_4.prj},{NB=Belueftungsdeckel GN663-70-G3/4-A-4},{ARTNR=GN663-70-G3/4-A-4},{PARTNUMBER=GN 663-70-G3/4-A-4},{NORMNR=GN 663},{D1=70},{D2=G3/4},{D4=68},{D5=35},{D6=16},{L1=15},{L2=6},{L3=63},{D2G=26.441},{D2K=24.117},{L5=56.000},{MAT=Kunststoff (Polyamid PA)},{WEIGHT=0.0770},{CTN=90268080},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Belueftungsdeckel GN663-7...
GN663-70-G3/4-A-4
70
G3/4
68
35
16
15
6
63
0.0770
90268080
YES
Belueftungsdeckel GN663-7...
GN663-70-G11/4-A-4
70
G11/4
68
-
23
17
-
59
0.0810
90268080
YES
Belueftungsdeckel GN663-7...
GN663-70-G2-A-4
70
G2
68
-
23
17
-
59
0.0900
90268080
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성