카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 650.1 - Oil level indicators, Type A, with neutral contrast screen
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.5 Controlling, venting, sealing of liquids and gases
Oil level indicators
GN650.1
GN650.1 A
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_5/oelstandanzeiger/gn650_1/gn650_1_a/gn650_1_asmtab.prj},{NB=Oelstandsanzeiger GN650.1-76-A (1)},{ARTNR=GN650.1-76-A},{PARTNUMBER=GN 650.1-76-A},{NORMNR=GN 650.1},{L1=76},{D=M10},{B=27},{L2=21},{L3=40},{L4=106},{L5=18},{L6=15},{L7=16},{S=12},{T1=20/100},{T2=68/210},{D1=19.65},{RSCH=16.000},{RLOCH=16.500},{T=14.360},{N=2.000},{SW=17.000},{M=6.000},{POS=1},{POSX=1 bis 12},{DG=10.000},{DK=8.160},{WEIGHT=0.0850},{CTN=90261029},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails},{PPATH=gn650_1_a_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
S
max. wall thickness
[mm]
T1
[°C]
T2
[°F]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Oelstandsanzeiger GN650.1...
GN650.1-76-A
76
M10
27
21
40
106
18
15
16
12
20/100
68/210
0.0850
90261029
YES
Oelstandsanzeiger GN650.1...
GN650.1-127-A
127
M12
31
23
80
161
23
17
17
12
0/100
32/210
0.1380
90261029
YES
Oelstandsanzeiger GN650.1...
GN650.1-254-A
254
M12
35
21
203
290
26
18
18
12
0/100
32/210
0.2000
90261029
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성