카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
GN 648.1 - Ball joint heads with female thread, Type W, Brass / Steel self lubricated
Berger Tools
3.0 Machine parts
3.6 Moving, transferring, connecting with shafts and joints
Ball joint heads
GN648.1
GN648.1 W
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/3_0_maschinenelemente/3_6/gelenkkoepfe/gn648_1/gn648_1_w/gn_648_1_w_asmtab.prj},{NB=Gelenkkopf mit Innengewinde GN648.1-14-M14-W},{ARTNR=GN648.1-14-M14-W},{PARTNUMBER=GN 648.1-14-M14-W},{NORMNR=GN 648.1},{D1=14},{D2=M14},{DG=14.000},{DK=11.835},{B1=19},{B2=13.50},{D3=16.8},{D4=36},{D5=20.0},{D6=25},{L1=57},{L2=75},{SW=22},{T=25},{W=16},{PPATH=gn_648_1_w_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.1600},{CTN=84833038},{ROHS=YES},{INFOGANTER=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
D1
H7
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
B1
-0.12
[mm]
B2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
D6
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
SW
[mm]
T
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Gelenkkopf mit Innengewin...
GN648.1-5-M5-W
5
M5
8
6.00
7.7
18
9.0
11
27
36
9
10
0.0190
84833038
YES
Gelenkkopf mit Innengewin...
GN648.1-5-M5L-W
5
M5L
8
6.00
7.7
18
9.0
11
27
36
9
10
0.0180
84833038
YES
Gelenkkopf mit Innengewin...
GN648.1-5-M4-W
5
M4
8
6.00
7.7
18
9.0
11
27
36
9
10
0.0190
84833038
YES
Gelenkkopf mit Innengewin...
GN648.1-6-M6-W
6
M6
9
6.75
8.9
20
10.0
13
30
40
11
12
0.0250
84833038
YES
Gelenkkopf mit Innengewin...
GN648.1-6-M6L-W
6
M6L
9
6.75
8.9
20
10.0
13
30
40
11
12
0.0250
84833038
YES
Gelenkkopf mit Innengewin...
GN648.1-8-M8-W
8
M8
12
9.00
10.4
24
12.5
16
36
48
13
16
0.0450
84833038
YES
Gelenkkopf mit Innengewin...
GN648.1-8-M8L-W
8
M8L
12
9.00
10.4
24
12.5
16
36
48
13
16
0.0450
84833038
YES
Gelenkkopf mit Innengewin...
GN648.1-10-M10-W
10
M10
14
10.50
12.9
28
15.0
19
43
57
17
20
0.0730
84833038
YES
Gelenkkopf mit Innengewin...
GN648.1-10-M10L-W
10
M10L
14
10.50
12.9
28
15.0
19
43
57
17
20
0.0740
84833038
YES
Gelenkkopf mit Innengewin...
GN648.1-10-M10x1,25-W
10
M10x1,25
14
10.50
12.9
28
15.0
19
43
57
17
20
0.0740
84833038
YES
Gelenkkopf mit Innengewin...
GN648.1-12-M12-W
12
M12
16
12.00
15.4
32
17.5
22
50
66
19
22
0.1100
84833038
YES
Gelenkkopf mit Innengewin...
GN648.1-12-M12L-W
12
M12L
16
12.00
15.4
32
17.5
22
50
66
19
22
0.1110
84833038
YES
Gelenkkopf mit Innengewin...
GN648.1-12-M12x1,25-W
12
M12x1,25
16
12.00
15.4
32
17.5
22
50
66
19
22
0.1100
84833038
YES
Gelenkkopf mit Innengewin...
GN648.1-14-M14-W
14
M14
19
13.50
16.8
36
20.0
25
57
75
22
25
0.1600
84833038
YES
Gelenkkopf mit Innengewin...
GN648.1-14-M14L-W
14
M14L
19
13.50
16.8
36
20.0
25
57
75
22
25
0.1670
84833038
YES
Gelenkkopf mit Innengewin...
GN648.1-16-M16-W
16
M16
21
15.00
19.3
42
22.0
27
64
85
22
28
0.2250
84833038
YES
Gelenkkopf mit Innengewin...
GN648.1-16-M16L-W
16
M16L
21
15.00
19.3
42
22.0
27
64
85
22
28
0.2240
84833038
YES
Gelenkkopf mit Innengewin...
GN648.1-16-M16x1,5-W
16
M16x1,5
21
15.00
19.3
42
22.0
27
64
85
22
28
0.2210
84833038
YES
Gelenkkopf mit Innengewin...
GN648.1-18-M18x1,5-W
18
M18x1,5
23
16.50
21.8
46
25.0
31
71
94
27
32
0.3000
84833038
YES
Gelenkkopf mit Innengewin...
GN648.1-18-M18x1,5L-W
18
M18x1,5L
23
16.50
21.8
46
25.0
31
71
94
27
32
0.3200
84833038
YES
Gelenkkopf mit Innengewin...
GN648.1-20-M20x1,5-W
20
M20x1,5
25
18.00
24.3
50
27.5
34
77
102
32
33
0.3800
84833038
YES
Gelenkkopf mit Innengewin...
GN648.1-20-M20x1,5L-W
20
M20x1,5L
25
18.00
24.3
50
27.5
34
77
102
32
33
0.4080
84833038
YES
Gelenkkopf mit Innengewin...
GN648.1-22-M22x1,5-W
22
M22x1,5
28
20.00
25.8
54
30.0
37
84
111
32
37
0.5050
84833038
YES
Gelenkkopf mit Innengewin...
GN648.1-22-M22x1,5L-W
22
M22x1,5L
28
20.00
25.8
54
30.0
37
84
111
32
37
0.5120
84833038
YES
Gelenkkopf mit Innengewin...
GN648.1-25-M24x2-W
25
M24x2
31
22.00
29.6
60
33.5
42
94
124
36
42
0.7200
84833038
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성