카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
M 90 - Mini cylinders
Berger Tools
Nitrogen gas Cylinders
M ISO11901-1,VDI3003
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/cilindri_ad_azoto/m/m_90_tab.prj},{NB=M90-025-GR--(0)},{ARTNR=M90-025-GR},{CODE=M90-025-B-GR},{CODENIT=CSR19-25.3-30},{CU=25.0},{L=92.0},{LMIN=67.0},{RC=1},{D1=90},{D=19},{P=60},{PMIN=10},{CX=0},{FIS=-},{F0=30},{F1I=1,32xF0},{F1P=1,57xF0},{V=0.000},{S=0.50},{OP=0.000},{W=0.09},{FX='-','-','FC19B','FC 19B'},{FXNIT='-','-','FC19B','05511/C'},{PRA=1.000},{OSM=0},{E=0},{SEALEM=-},{PPATH=../m_tpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
CU
Stroke
[mm]
L
Total length
[mm]
LMIN
Minimum length
[mm]
RC
Reserves stroke
[mm]
D
Diameter
[mm]
P
Nominal charging pressure
[bar]
PMIN
Pressure min.
[bar]
F0
Nominal initial force
[daN]
F1I
Isothermal end force
[daN]
F1P
Polytropische Endfestigkeit
[daN]
S
Surface
[cm^2]
W
Weight
[Kg]
E
Variabile Easy manifold
ⁿ/ₐ
SEALEM
Codice guarnizione Easy Manifold
ⁿ/ₐ
M90-007-BK
M90-007-BK
7.0
56.0
49.0
1
19
10-180
10
5-90
1,21xF0
1,39xF0
0.50
0.07
0
-
M90-010-BK
M90-010-BK
10.0
62.0
52.0
1
19
10-180
10
5-90
1,25xF0
1,44xF0
0.50
0.07
0
-
M90-013-BK
M90-013-BK
12.7
67.4
54.7
1
19
10-180
10
5-90
1,27xF0
1,48xF0
0.50
0.07
0
-
M90-015-BK
M90-015-BK
15.0
72.0
57.0
1
19
10-180
10
5-90
1,28xF0
1,50xF0
0.50
0.08
0
-
M90-025-BK
M90-025-BK
25.0
92.0
67.0
1
19
10-180
10
5-90
1,32xF0
1,57xF0
0.50
0.09
0
-
M90-038-BK
M90-038-BK
38.1
118.2
80.1
1
19
10-180
10
5-90
1,35xF0
1,60xF0
0.50
0.11
0
-
M90-050-BK
M90-050-BK
50.0
142.0
92.0
1
19
10-180
10
5-90
1,36xF0
1,62xF0
0.50
0.12
0
-
M90-063-BK
M90-063-BK
63.5
172.0
108.5
1
19
10-180
10
5-90
1,36xF0
1,62xF0
0.50
0.14
0
-
M90-080-BK
M90-080-BK
80.0
205.0
125.0
1
19
10-180
10
5-90
1,37xF0
1,64xF0
0.50
0.15
0
-
M90-100-BK
M90-100-BK
100.0
245.0
145.0
1
19
10-180
10
5-90
1,37xF0
1,65xF0
0.50
0.17
0
-
M90-125-BK
M90-125-BK
125.0
295.0
170.0
1
19
10-180
10
5-90
1,38xF0
1,66xF0
0.50
0.20
0
-
M90-007-OR
M90-007-OR
7.0
56.0
49.0
1
19
10
10
5
1,21xF0
1,39xF0
0.50
0.07
0
-
M90-010-OR
M90-010-OR
10.0
62.0
52.0
1
19
10
10
5
1,25xF0
1,44xF0
0.50
0.07
0
-
M90-013-OR
M90-013-OR
12.7
67.4
54.7
1
19
10
10
5
1,27xF0
1,48xF0
0.50
0.07
0
-
M90-015-OR
M90-015-OR
15.0
72.0
57.0
1
19
10
10
5
1,28xF0
1,50xF0
0.50
0.08
0
-
M90-025-OR
M90-025-OR
25.0
92.0
67.0
1
19
10
10
5
1,32xF0
1,57xF0
0.50
0.09
0
-
M90-038-OR
M90-038-OR
38.1
118.2
80.1
1
19
10
10
5
1,35xF0
1,60xF0
0.50
0.11
0
-
M90-050-OR
M90-050-OR
50.0
142.0
92.0
1
19
10
10
5
1,36xF0
1,62xF0
0.50
0.12
0
-
M90-063-OR
M90-063-OR
63.5
172.0
108.5
1
19
10
10
5
1,36xF0
1,62xF0
0.50
0.14
0
-
M90-080-OR
M90-080-OR
80.0
205.0
125.0
1
19
10
10
5
1,37xF0
1,64xF0
0.50
0.15
0
-
M90-100-OR
M90-100-OR
100.0
245.0
145.0
1
19
10
10
5
1,37xF0
1,65xF0
0.50
0.17
0
-
M90-125-OR
M90-125-OR
125.0
295.0
170.0
1
19
10
10
5
1,38xF0
1,66xF0
0.50
0.20
0
-
M90-007-PR
M90-007-PR
7.0
56.0
49.0
1
19
20
10
10
1,21xF0
1,39xF0
0.50
0.07
0
-
M90-010-PR
M90-010-PR
10.0
62.0
52.0
1
19
20
10
10
1,25xF0
1,44xF0
0.50
0.07
0
-
M90-013-PR
M90-013-PR
12.7
67.4
54.7
1
19
20
10
10
1,27xF0
1,48xF0
0.50
0.07
0
-
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성