카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
EES-4 - Nitrided ejector sleeve
Berger Tools
pedrotti
Normalised
Standard elements for injection and die casting molds
EES-4 Nitrided ejector sleeve
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/pedrotti/normalizzati/normalizzati_di_materiale_plastiche/ees_4/ees_4a.prj},{NB=EES-4- 5 x 75-12},{ARTNR=EPS-NP 5,0X8,0X75},{IDNR=MIN},{TYP=EES-4},{D1=5.0},{D2=12},{D3=20},{K=7},{B=5.3},{X=45},{R=0.5},{LX=75,100,125,150,160,175,200,225,250,275,300,350,400,450,500,550,600,700,800},{L=75},{ESECUZIONE=Rettificato, lappato},{MATERIALE=UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU},{DUREZZA=Superficie >=950 Vickers-HV 0,3 / Testa 45 +- 5 HRC},{TRAZIONE=1300/1450},{RINVENIMENTO=500-550}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
IDNR
Ident number
[mm]
TYP
Type
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
K
[mm]
B
[mm]
X
[mm]
R
[mm]
L
[mm]
ESECUZIONE
Exstruder
ⁿ/ₐ
MATERIALE
Material
ⁿ/ₐ
DUREZZA
Hardness
ⁿ/ₐ
TRAZIONE
Resistance to tempering
[N/mm²]
RINVENIMENTO
Resistance to tensile stress
[°C]
EES-4- 2 x 75
EPS-NP 2,0X4,0X75
EES-4
2.0
4
8
3
2.3
35
0.3
75
Rettificato, lappato
UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU
Surface >=950 Vickers-HV ...
1300/1450
500-550
EES-4- 2 x 100
EPS-NP 2,0X4,0X100
EES-4
2.0
4
8
3
2.3
35
0.3
100
Rettificato, lappato
UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU
Surface >=950 Vickers-HV ...
1300/1450
500-550
EES-4- 2 x 125
EPS-NP 2,0X4,0X125
EES-4
2.0
4
8
3
2.3
35
0.3
125
Rettificato, lappato
UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU
Surface >=950 Vickers-HV ...
1300/1450
500-550
EES-4- 2 x 150
EPS-NP 2,0X4,0X150
EES-4
2.0
4
8
3
2.3
35
0.3
150
Rettificato, lappato
UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU
Surface >=950 Vickers-HV ...
1300/1450
500-550
EES-4- 2 x 160
EPS-NP 2,0X4,0X160
EES-4
2.0
4
8
3
2.3
35
0.3
160
Rettificato, lappato
UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU
Surface >=950 Vickers-HV ...
1300/1450
500-550
EES-4- 2 x 175
EPS-NP 2,0X4,0X175
EES-4
2.0
4
8
3
2.3
35
0.3
175
Rettificato, lappato
UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU
Surface >=950 Vickers-HV ...
1300/1450
500-550
EES-4- 2 x 200
EPS-NP 2,0X4,0X200
EES-4
2.0
4
8
3
2.3
35
0.3
200
Rettificato, lappato
UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU
Surface >=950 Vickers-HV ...
1300/1450
500-550
EES-4- 2 x 75
EPS-NP 2,0X4,0X75
EES-4
2.0
5
10
3
2.3
35
0.3
75
Rettificato, lappato
UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU
Surface >=950 Vickers-HV ...
1300/1450
500-550
EES-4- 2 x 100
EPS-NP 2,0X4,0X100
EES-4
2.0
5
10
3
2.3
35
0.3
100
Rettificato, lappato
UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU
Surface >=950 Vickers-HV ...
1300/1450
500-550
EES-4- 2 x 125
EPS-NP 2,0X4,0X125
EES-4
2.0
5
10
3
2.3
35
0.3
125
Rettificato, lappato
UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU
Surface >=950 Vickers-HV ...
1300/1450
500-550
EES-4- 2 x 150
EPS-NP 2,0X4,0X150
EES-4
2.0
5
10
3
2.3
35
0.3
150
Rettificato, lappato
UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU
Surface >=950 Vickers-HV ...
1300/1450
500-550
EES-4- 2 x 160
EPS-NP 2,0X4,0X160
EES-4
2.0
5
10
3
2.3
35
0.3
160
Rettificato, lappato
UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU
Surface >=950 Vickers-HV ...
1300/1450
500-550
EES-4- 2 x 175
EPS-NP 2,0X4,0X175
EES-4
2.0
5
10
3
2.3
35
0.3
175
Rettificato, lappato
UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU
Surface >=950 Vickers-HV ...
1300/1450
500-550
EES-4- 2 x 200
EPS-NP 2,0X4,0X200
EES-4
2.0
5
10
3
2.3
35
0.3
200
Rettificato, lappato
UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU
Surface >=950 Vickers-HV ...
1300/1450
500-550
EES-4- 3 x 75
EPS-NP 3,0X5,0X75
EES-4
3.0
5
10
3
3.3
45
0.3
75
Rettificato, lappato
UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU
Surface >=950 Vickers-HV ...
1300/1450
500-550
EES-4- 3 x 100
EPS-NP 3,0X5,0X100
EES-4
3.0
5
10
3
3.3
45
0.3
100
Rettificato, lappato
UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU
Surface >=950 Vickers-HV ...
1300/1450
500-550
EES-4- 3 x 125
EPS-NP 3,0X5,0X125
EES-4
3.0
5
10
3
3.3
45
0.3
125
Rettificato, lappato
UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU
Surface >=950 Vickers-HV ...
1300/1450
500-550
EES-4- 3 x 150
EPS-NP 3,0X5,0X150
EES-4
3.0
5
10
3
3.3
45
0.3
150
Rettificato, lappato
UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU
Surface >=950 Vickers-HV ...
1300/1450
500-550
EES-4- 3 x 160
EPS-NP 3,0X5,0X160
EES-4
3.0
5
10
3
3.3
45
0.3
160
Rettificato, lappato
UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU
Surface >=950 Vickers-HV ...
1300/1450
500-550
EES-4- 3 x 175
EPS-NP 3,0X5,0X175
EES-4
3.0
5
10
3
3.3
45
0.3
175
Rettificato, lappato
UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU
Surface >=950 Vickers-HV ...
1300/1450
500-550
EES-4- 3 x 200
EPS-NP 3,0X5,0X200
EES-4
3.0
5
10
3
3.3
45
0.3
200
Rettificato, lappato
UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU
Surface >=950 Vickers-HV ...
1300/1450
500-550
EES-4- 3 x 225
EPS-NP 3,0X5,0X225
EES-4
3.0
5
10
3
3.3
45
0.3
225
Rettificato, lappato
UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU
Surface >=950 Vickers-HV ...
1300/1450
500-550
EES-4- 3 x 250
EPS-NP 3,0X5,0X250
EES-4
3.0
5
10
3
3.3
45
0.3
250
Rettificato, lappato
UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU
Surface >=950 Vickers-HV ...
1300/1450
500-550
EES-4- 3 x 75
EPS-NP 3,0X5,0X75
EES-4
3.0
6
12
5
3.3
45
0.3
75
Rettificato, lappato
UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU
Surface >=950 Vickers-HV ...
1300/1450
500-550
EES-4- 3 x 100
EPS-NP 3,0X5,0X100
EES-4
3.0
6
12
5
3.3
45
0.3
100
Rettificato, lappato
UNI X 40 Cr Mo V 5 1 1 KU
Surface >=950 Vickers-HV ...
1300/1450
500-550
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성