카탈로그: Berger Tools
생성됨: 07.11.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Berger Tools
REF. 526 - Vis tête cylindrique basse à 6 pans creux (CZHC) (réf. 526)
Berger Tools
rabourdin
ELEMENTS STANDARD
VISSERIE
Powered by
CAD모델 선택
{berger_tools/rabourdin/elements20standard/visserie/ref2e20526.prj},{NB=526-6-16},{NAME=526-6-16},{INAME=5262d62d16},{ARTNR=526-M6-16},{REF=526-6-16},{DESC=REF. 526 D=6 L=16 mm},{D=6},{L=16},{PRIX=0,33},{INFO=Ouvrir page catalogue},{INFOX=../../_pdf/526.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
ARTNR
ⁿ/ₐ
DESC
Désignation
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
REF. 526 D=10 L=30 mm
526-M10-30
REF. 526 D=10 L=30 mm
10
30
REF. 526 D=4 L=12 mm
526-M4-12
REF. 526 D=4 L=12 mm
4
12
REF. 526 D=6 L=16 mm
526-M6-16
REF. 526 D=6 L=16 mm
6
16
REF. 526 D=6 L=20 mm
526-M6-20
REF. 526 D=6 L=20 mm
6
20
REF. 526 D=8 L=16 mm
526-M8-16
REF. 526 D=8 L=16 mm
8
16
REF. 526 D=8 L=20 mm
526-M8-20
REF. 526 D=8 L=20 mm
8
20
REF. 526 D=8 L=25 mm
526-M8-25
REF. 526 D=8 L=25 mm
8
25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성