카탈로그: BGL
생성됨: 11.03.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
BGL
BGL HA - Adapter Sleeves
BGL
adapter_sleeves
Powered by
CAD모델 선택
{bgl/adapter_sleeves/adapter_sleeves_ha_asmtab.prj},{NB=BGL HA 3026 E},{PN=BGL HA 3026 E},{BO=},{BS=Not Available},{PN1=BGLHA3026E},{SN=BGL HA},{D=130},{THREAD=M 130x2},{L=80},{DM=165},{W=3.2190},{LNLW=BGL KMFE 26},{THS=HN 24},{THN=HMV 26E},{HR=0},{DTI=4 15/16},{DTMT=4.5275},{D1NUM=4.52756000},{D1MM=4.52756000},{P=N/A},{CB=20228K,23028K,C 3028K},{D2=134.750},{TOOLS=HMV 28E},{PPATH=adapter_sleeves_ha_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
D1
d1 - Shaft Measurements
[mm (INCH)]
D
d - Bearing ID
[mm]
THREAD
G - Thread
ⁿ/ₐ
L
l - Length
[mm]
DM
Dm - Nut OD
[mm]
W
Weight
[kg]
LNLW
Locknut + Locking Washer
ⁿ/ₐ
THS
Tools - Hook Spanner (Not Included)
ⁿ/ₐ
THN
Tools - Hydraulic Nut (Not Included)
[mm]
BGLHA204
BGL HA 204
17.46 (11/16")
20
M 20x1
24
32
0.0410
BGL KM 4 + BGL MB 4
HN 4
N/A
BGLHA304
BGL HA 304
17.46 (11/16")
20
M 20x1
28
45
0.0450
BGL KM 4 + BGL MB 4
HN 4
N/A
BGLHA304E
BGL HA 304 E
17 (0.667")
20
M 20x1
28
52
0.0495
BGL KMFE 4
HN 4
N/A
BGLHA2304
BGL HA 2304
17.46 (11/16")
20
M 20x1
31
58
0.0490
BGL KM 4 + BGL MB 4
HN 4
N/A
BGLHA206
BGL HA 206
23.81 (15/16")
30
M 30x1,5
27
65
0.1000
BGL KM 6 + BGL MB 6
HN 6
N/A
BGLHA306
BGL HA 306
23.81 (15/16")
30
M 30x1,5
31
70
0.1050
BGL KM 6 + BGL MB 6
HN 6
N/A
BGLHA306E
BGL HA 306 E
23.81 (15/16")
30
M 30x1,5
31
75
0.1300
BGL KMFE 6
HN 6
N/A
BGLHA2306
BGL HA 2306
23.81 (15/16")
30
M 30x1,5
38
80
0.1300
BGL KM 6 + BGL MB 6
HN 6
N/A
BGLHA207
BGL HA 207
30.16 (1.3/16")
35
M 35x1,5
29
85
0.1250
BGL KM 7 + BGL MB 7
HN 7
N/A
BGLHA307
BGL HA 307
30.16 (1.3/16")
35
M 35x1,5
35
98
0.1290
BGL KM 7 + BGL MB 7
HN 7
N/A
BGLHA307E
BGL HA 307 E
30.16 (1.3/16")
35
M 35x1,5
35
105
0.1500
BGL KMFE 7
HN 7
N/A
BGLHA2307
BGL HA 2307
30.16 (1.3/16")
35
M 35x1,5
43
110
0.1500
BGL KM 7 + BGL MB 7
HN 7
N/A
BGLHA208
BGL HA 208
33.34 (1.5/16")
40
M 40x1,5
31
120
0.1700
BGL KM 8 + BGL MB 8
HN 8
N/A
BGLHA308
BGL HA 308
33.34 (1.5/16")
40
M 40x1,5
36
125
0.1850
BGL KM 8 + BGL MB 8
HN 8
N/A
BGLHA308E
BGL HA 308 E
33.34 (1.5/16")
40
M 40x1,5
36
130
0.2080
BGL KMFE 8
HN 8
N/A
BGLHA2308
BGL HA 2308
33.34 (1.5/16")
40
M 40x1,5
46
140
0.2240
BGL KM 8 + BGL MB 8
HN 8
N/A
BGLHA2308E
BGL HA 2308 E
33.34 (1.5/16")
40
M 40x1,5
46
145
0.2470
BGL KMFE 8
HN 8
N/A
BGLHA209
BGL HA 209
36.51 (1.7/16")
45
M 45x1,5
33
32
0.2450
BGL KM 9 + BGL MB 9
HN 9
N/A
BGLHA309
BGL HA 309
36.51 (1.7/16")
45
M 45x1,5
39
45
0.2700
BGL KM 9 + BGL MB 9
HN 9
N/A
BGLHA309E
BGL HA 309 E
36.51 (1.7/16")
45
M 45x1,5
39
45
0.3100
BGL KMFE 9
HN 9
N/A
BGLHA2309
BGL HA 2309
36.51 (1.7/16")
45
M 45x1,5
50
52
0.4000
BGL KM 9 + BGL MB 9
HN 9
N/A
BGLHA210
BGL HA 210
42.86 (1.11/16")
50
M 50x1,5
35
52
0.2700
BGL KM 10 + BGL MB 10
HN 10
HMV 10E
BGLHA310
BGL HA 310
42.86 (1.11/16")
50
M 50x1,5
42
58
0.3060
BGL KM 10 + BGL MB 10
HN 10
HMV 10E
BGLHA310E
BGL HA 310 E
42.86 (1.11/16")
50
M 50x1,5
42
65
0.3200
BGL KMFE 10
HN 10
HMV 10E
BGLHA2310
BGL HA 2310
42.86 (1.11/16")
50
M 50x1,5
55
65
0.3740
BGL KM 10 + BGL MB 10
HN 10
HMV 10E
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성