CP400 - Adjustable Column Style
IMI Bimba Products
Safety & Production
Inch
Presses
Air Presses
Powered by
CAD모델 선택
{bimba/safety_production/inch/presses/air_presses/cp_400_asmtab.prj},{NB=CP-400M},{MN=CP-400},{PRA=2},{ASSCFGPRA=cp_400},{DESCRIPTION=3/4 Ton Column Press},{TYPE=M},{BORE=4\"},{THRUST=1508},{STROKE=0.000},{TWD=6 7/8 x 8 3/4},{OPTIONS=},{L=14.75},{L1=10.38},{L2=8.90},{L3=0.00},{H=14.00},{H1=3.62},{H2=0.75},{H3=0.00},{W=7.12},{W1=5.50},{W2=6.95},{W3=0.00},{X=2},{NO=0},{PPATH=ap_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
MN
Model No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
ⁿ/ₐ
THRUST
Thrust at 100 PSI
[lbs.]
TWD
Table Width & Depth
[인치]
WEIGHT
Weight
ⁿ/ₐ
L
[인치]
L1
[인치]
L2
[인치]
H
[인치]
H1
[인치]
H2
[인치]
W
[인치]
W1
[인치]
W2
[인치]
W3
[인치]
CP-400M
CP-400M
CP-400
3/4 Ton Column Press
4"
1508
6 7/8 x 8 3/4
90 lbs
14.75
10.38
8.90
14.00
3.62
0.75
7.12
5.50
6.95
0.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성