FCP Series - Bimba Flow Controls
IMI Bimba Products
Valves
Inch
Flow Control Valves
Flow Control Valves
Powered by
CAD모델 선택
{bimba/valves/inch/flow_control_valves/flow_control_valves/fcp_series_asmtab.prj},{NB=FCP2},{NO=1/8 NPT},{NO1=2},{TS=},{MATBC=Chrome Plated, Zinc Die Cast},{MATRR=Zinc Plated Steel},{MATS=High Strength Anodized Aluminum Alloy},{MATAN=Stainless Steel},{OP=150 PSI Air Only},{OT=-20 deg to +200 deg F (-25 deg C to +95 deg C)},{C=1/8 NPT},{H1=0.58},{L=1.13},{W=0.63},{DWGH=D-26012-_},{DWGS=D-27188},{DWGLNK=D-25629},{DWGLNL=D-36227},{DWGLNR=D-25628},{DWGN=D-36222},{PPATH=fcp_series_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
NO
Port Size Selections
ⁿ/ₐ
OP
Max. Operating Pressure
ⁿ/ₐ
OT
Operating Temp Range
ⁿ/ₐ
C
Port Size
ⁿ/ₐ
H
H Max.
[인치]
H1
[인치]
L
[인치]
W
[인치]
FCP1
FCP1
#10-32
150 PSI Air Only
-20° to +200° F (-25° C t...
#10-32
1.42
0.49
0.91
0.47
FCP2
FCP2
1/8 NPT
150 PSI Air Only
-20° to +200° F (-25° C t...
1/8 NPT
1.70
0.58
1.13
0.63
FCP4
FCP4
1/4 NPT
150 PSI Air Only
-20° to +200° F (-25° C t...
1/4 NPT
2.35
0.74
1.35
0.75
FCP6
FCP6
3/8 NPT
150 PSI Air Only
-20° to +200° F (-25° C t...
3/8 NPT
2.46
0.80
1.64
0.97
FCP8
FCP8
1/2 NPT
150 PSI Air Only
-20° to +200° F (-25° C t...
1/2 NPT
3.16
0.98
2.13
1.25
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성