QNV Series - Bimba Quik-Flo Needle Valves
IMI Bimba Products
Valves
Inch
Flow Control Valves
Flow Control Valves
Powered by
CAD모델 선택
{bimba/valves/inch/flow_control_valves/flow_control_valves/qnv_series_asmtab.prj},{NB=QNV2},{NO=1/8 NPT - 1/4\" Tube},{NO1=2},{TS=},{OP=150 PSI Air Only},{OT=14 deg to +167 deg F (-25 deg C to +75 deg C)},{C=1/8 NPT},{OD=1/4},{CV=0.21},{H1=0.58},{L=1.24},{W=0.63},{HH1=1.70300000},{HH2=2.12000000},{DWGH=D-35746},{DWGS=D-27188},{DWGLNK=D-36227-SD},{DWGLNR=D-25628},{DWGLN=D-36222},{DWGC=D-36127},{PPATH=fqp_series_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
NO
Port Size OD Tubing
ⁿ/ₐ
OP
Max. Operating Pressure
ⁿ/ₐ
OT
Operating Temp Range
ⁿ/ₐ
C
Port Size
ⁿ/ₐ
OD
OD Tubing
[인치]
H
[인치]
H1
[인치]
L
[인치]
W
[인치]
QNV1
QNV1
#10-32 Port - 5/32" Tube ...
150 PSI Air Only
14° to +167° F (-25° C to...
#10-32
5/32
1.42
0.49
1.00
0.47
QNV2
QNV2
1/8 NPT Port - 1/4" Tube ...
150 PSI Air Only
14° to +167° F (-25° C to...
1/8 NPT
1/4
1.70
0.58
1.24
0.63
QNV44
QNV44
1/4 NPT Port - 1/4" Tube ...
150 PSI Air Only
14° to +167° F (-25° C to...
1/4 NPT
1/4
2.35
0.74
1.46
0.75
QNV6
QNV6
3/8 NPT Port - 3/8" Tube ...
150 PSI Air Only
14° to +167° F (-25° C to...
3/8 NPT
3/8
2.46
0.80
1.72
0.97
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성