FCPM Series - Bimba Metric Flow Controls
IMI Bimba Products
Valves
Metric
Flow Control Valves
Flow Control Valves
Powered by
CAD모델 선택
{bimba/valves/metric/flow_control_valves/flow_control_valves/fcpm_series_asmtab.prj},{NB=FCPM-2-Q4-L},{COD=G1/8-4},{SERIES=FCPM},{TS=L},{OPMAX=10 Bar (145 PSI)},{OPMIN=0.1 Bar (1.5 PSI)},{OT=-10 deg to +80 deg C (-14 deg to +176 deg F)},{C=G1/8},{OD=4.00},{ID=2.00},{L=32.00},{W=14.00},{W1=7.00},{D=11.00},{AC=14},{AC11=-},{AC12=10},{DWGB=EF-02BAQ4},{DWGSN=EF-02SN},{DWGDR=EF-02DR},{DWGSR=EF-02SR},{DWGOR=EF-02OR},{H1=25.00000000},{H2=41.00000000},{HH1=13.50000000},{HH2=29.50000000},{PPATH=fcpm_series_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
COD
Port Size Selections
ⁿ/ₐ
OPMAX
Max. Operating Pressure
ⁿ/ₐ
OPMIN
Min. Operating Pressure
ⁿ/ₐ
OT
Operating Temp Range
ⁿ/ₐ
C
Port Size
ⁿ/ₐ
OD
OD Tubing
[mm]
ID
ID Tubing
[mm]
H
[mm]
HH
[mm]
L
[mm]
W
[mm]
W1
[mm]
D
[mm]
AC
AC Width Across Flats
[mm]
AC1
AC1 Width Across Flats
[mm]
FCPM-1-Q4-L
FCPM-1-Q4-L
M5 x 0.8 4mm Tube [1-Q4...
10 Bar (145 PSI)
0.1 Bar (1.5 PSI)
-10° to +80° C (-14° to +...
M5
4.00
2.00
33.33
25.53
29.00
9.00
4.50
11.00
8
-
FCPM-1-Q6-L
FCPM-1-Q6-L
M5 x 0.8 6mm Tube [1-Q6...
10 Bar (145 PSI)
0.1 Bar (1.5 PSI)
-10° to +80° C (-14° to +...
M5
6.00
4.00
33.33
25.53
29.00
9.00
4.50
13.00
8
-
FCPM-2-Q4-L
FCPM-2-Q4-L
G 1/8 4mm Tube [2-Q4]
10 Bar (145 PSI)
0.1 Bar (1.5 PSI)
-10° to +80° C (-14° to +...
G1/8
4.00
2.00
41.00
29.50
32.00
14.00
7.00
11.00
14
10
FCPM-2-Q6-L
FCPM-2-Q6-L
G 1/8 6mm Tube [2-Q6]
10 Bar (145 PSI)
0.1 Bar (1.5 PSI)
-10° to +80° C (-14° to +...
G1/8
6.00
4.00
41.00
29.50
32.00
14.00
7.00
13.00
14
10
FCPM-2-Q8-L
FCPM-2-Q8-L
G 1/8 8mm Tube [2-Q8]
10 Bar (145 PSI)
0.1 Bar (1.5 PSI)
-10° to +80° C (-14° to +...
G1/8
8.00
6.00
41.00
29.50
38.00
14.00
7.00
16.00
14
10
FCPM-4-Q6-L
FCPM-4-Q6-L
G 1/4 6mm Tube [4-Q6]
10 Bar (145 PSI)
0.1 Bar (1.5 PSI)
-10° to +80° C (-14° to +...
G1/4
6.00
4.00
44.80
31.00
33.50
18.00
9.00
11.50
17
10
FCPM-4-Q8-L
FCPM-4-Q8-L
G 1/4 8mm Tube [4-Q8]
10 Bar (145 PSI)
0.1 Bar (1.5 PSI)
-10° to +80° C (-14° to +...
G1/4
8.00
6.00
44.80
31.00
35.50
18.00
9.00
13.80
17
10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성