853246 - LKRXA-VPA 80G-11-FI-EXV17
Blickle
Edelstahl-Rollen
Powered by
CAD모델 선택
{blickle/edelstahl/853246.prj},{NB=853246},{MANUID=853246},{RADDURCHM=80},{RADBREITE=25},{TRAGF4KMH=80},{HEIGHT=111},{PLATTE=57},{WEIGHT=0.636},{TEMPMAX=60},{TEMPMIN=-20},{LKRXA_VPA_80G_11_FI_EXV17=../_pool_/2d/60/lkrxa-vpa_80g-11-fi-exv17_853246.png},{DESCSHORT=LKRXA-VPA 80G-11-FI-EXV17}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Name des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
RADDURCHM
Rad-Ø
[mm]
RADBREITE
Radbreite
[mm]
LAGER
ⁿ/ₐ
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
[kg]
HEIGHT
Gesamthöhe
[mm]
PLATTE
Plattengröße
[mm]
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
[kg]
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
ⁿ/ₐ
MATERIALRADK
Material Radkörper
ⁿ/ₐ
PRODUKTTYP
Produkttyp
ⁿ/ₐ
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
ⁿ/ₐ
FARBERADK
Farbe Radkörper
ⁿ/ₐ
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
[°C]
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
[°C]
HARDNESS
Belagshärte
ⁿ/ₐ
SPURLOS
spurlos
ⁿ/ₐ
ANTISTATISCH
antistatisch
ⁿ/ₐ
ROSTFREI
korrosionsbeständig
ⁿ/ₐ
HITZEBEST
hitzebeständig
ⁿ/ₐ
HYDROLYSE
hydrolysestabil
ⁿ/ₐ
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
ⁿ/ₐ
853246
853246
LKRXA-VPA 80G-11-FI-EXV17
4047526106164
Blickle Räder+Rollen GmbH...
5
80
25
Gleitlager
80
111
57
0.636
Gummi
hochwertiges Polyamid 6
Lenkrolle mit Feststeller
grau
schwarz
60
-20
80 Shore A
ja
nein
ja
nein
nein
nein
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
853374 - LRXA-PATH 75KFD-FI-EXV05
Blickle
10.10.2023
616284 - LEXR-POEV 80XR-FI-SG
Blickle
10.10.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성