피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0184 - Positioning feet
Blohm
Support elements, locating elements, stop elements
Locating pins, rest pads
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/auflage_positionier_u_anschlagelemente/aufnahmebolzen_auflagebolzen/02041.prj},{NB=B0184.216060},{BESTBLOHM=B0184.216060},{FORM=B},{AUSF=Planfläche geschliffen und gehärtet},{B=24},{D=27},{G=M 16},{H=60},{R=0},{SW=27},{GEW=0.3260},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=MIN},{NDM=16},{XA=13.00},{XB=27},{ST=2.00},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
B
height
[mm]
D
diameter
[mm]
G
thread
ⁿ/ₐ
H
height
[mm]
R
Radius
[mm]
SW
width across flats
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standard delivery time
ⁿ/ₐ
B0184.106010
B0184.106010
A
hardened smooth face
11
10
M 6
10
0
10
0.0080
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0184.106020
B0184.106020
A
hardened smooth face
11
10
M 6
20
0
10
0.0148
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0184.108010
B0184.108010
A
hardened smooth face
13
13
M 8
10
0
13
0.0148
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0184.108015
B0184.108015
A
hardened smooth face
13
13
M 8
15
0
13
0.0084
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0184.108030
B0184.108030
A
hardened smooth face
13
13
M 8
30
0
13
0.0373
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0184.110010
B0184.110010
A
hardened smooth face
16
17
M 10
10
0
17
0.0265
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0184.110020
B0184.110020
A
hardened smooth face
16
17
M 10
20
0
17
0.0457
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0184.110040
B0184.110040
A
hardened smooth face
16
17
M 10
40
0
17
0.0847
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0184.112010
B0184.112010
A
hardened smooth face
20
19
M 12
10
0
19
0.0374
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0184.112025
B0184.112025
A
hardened smooth face
20
19
M 12
25
0
19
0.0734
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0184.112050
B0184.112050
A
hardened smooth face
20
19
M 12
50
0
19
0.1343
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0184.116015
B0184.116015
A
hardened smooth face
24
27
M 16
15
0
27
0.1027
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0184.116030
B0184.116030
A
hardened smooth face
24
27
M 16
30
0
27
0.1761
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0184.116060
B0184.116060
A
hardened smooth face
24
27
M 16
60
0
27
0.3234
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0184.120040
B0184.120040
A
hardened smooth face
29
32
M 20
40
0
32
0.3296
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0184.120080
B0184.120080
A
hardened smooth face
29
32
M 20
80
0
32
0.6049
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0184.206010
B0184.206010
B
smooth face hardened and ...
11
10
M 6
10
0
10
0.0095
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0184.206020
B0184.206020
B
smooth face hardened and ...
11
10
M 6
20
0
10
0.0160
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0184.208010
B0184.208010
B
smooth face hardened and ...
13
13
M 8
10
0
13
0.0159
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0184.208015
B0184.208015
B
smooth face hardened and ...
13
13
M 8
15
0
13
0.0217
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0184.208030
B0184.208030
B
smooth face hardened and ...
13
13
M 8
30
0
13
0.0386
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0184.210010
B0184.210010
B
smooth face hardened and ...
16
16
M 10
10
0
17
0.0276
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0184.210020
B0184.210020
B
smooth face hardened and ...
16
16
M 10
20
0
17
0.0466
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0184.210040
B0184.210040
B
smooth face hardened and ...
16
16
M 10
40
0
17
0.0857
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0184.212010
B0184.212010
B
smooth face hardened and ...
20
19
M 12
10
0
19
0.0383
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성