카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0167 - Thrust screws LONG-LOK secured
Blohm
Support elements, locating elements, stop elements
Thrust screws
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/auflage_positionier_u_anschlagelemente/druckschrauben/07119_2.prj},{NB=B0167.304X13},{BESTBLOHM=B0167.304X13},{AUSF=Bolzen POM},{D=M4},{D1=2.0},{L=13.0},{L1=5.0},{L2=1.7},{SW=2.0},{GEW=0.0006},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{XA=0.6},{XC=3.0},{XD=45.0},{XE=2.5},{XF=0.5},{XG=2.0},{XH=2.96},{XI=3.26},{XJ=0.70},{XK=2.500},{XL=0.200},{XM=2.100},{XN=5.000},{XO=0.500},{XP=0.550},{XQ=0.450},{XR=8.800},{NDM=4.0},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
thread
[mm]
D1
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
SW
width across flats
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0167.204X65
B0167.204X65
pin brass
M4
2.5
6.5
2.5
1.2
2.0
0.0003
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0167.204X105
B0167.204X105
pin brass
M4
2.5
10.5
3.5
1.2
2.0
0.0006
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0167.204X165
B0167.204X165
pin brass
M4
2.5
16.5
5.0
1.2
2.0
0.0010
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0167.204X305
B0167.204X305
pin brass
M4
2.5
30.5
5.0
1.2
2.0
0.0019
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0167.204X405
B0167.204X405
pin brass
M4
2.5
40.5
5.0
1.2
2.0
0.0027
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0167.205X85
B0167.205X85
pin brass
M5
3.0
8.5
3.5
1.3
2.5
0.0006
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0167.205X125
B0167.205X125
pin brass
M5
3.0
12.5
5.0
1.3
2.5
0.0011
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0167.205X205
B0167.205X205
pin brass
M5
3.0
20.5
6.0
1.3
2.5
0.0021
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0167.205X305
B0167.205X305
pin brass
M5
3.0
30.5
6.0
1.3
2.5
0.0033
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0167.205X405
B0167.205X405
pin brass
M5
3.0
40.5
6.0
1.3
2.5
0.0045
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0167.206X115
B0167.206X115
pin brass
M6
4.0
11.5
3.5
1.9
3.0
0.0014
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0167.206X175
B0167.206X175
pin brass
M6
4.0
17.5
7.0
1.9
3.0
0.0025
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0167.206X265
B0167.206X265
pin brass
M6
4.0
26.5
7.0
1.9
3.0
0.0040
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0167.206X415
B0167.206X415
pin brass
M6
4.0
41.5
7.0
1.9
3.0
0.0064
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0167.206X515
B0167.206X515
pin brass
M6
4.0
51.5
7.0
1.9
3.0
0.0082
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0167.206X615
B0167.206X615
pin brass
M6
4.0
61.5
7.0
1.9
3.0
0.0098
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0167.208X12
B0167.208X12
pin brass
M8
5.5
12.0
3.5
2.4
4.0
0.0028
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0167.208X22
B0167.208X22
pin brass
M8
5.5
22.0
8.0
2.4
4.0
0.0056
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0167.208X32
B0167.208X32
pin brass
M8
5.5
32.0
8.0
2.4
4.0
0.0087
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0167.208X52
B0167.208X52
pin brass
M8
5.5
52.0
8.0
2.4
4.0
0.0148
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0167.208X62
B0167.208X62
pin brass
M8
5.5
62.0
8.0
2.4
4.0
0.0180
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0167.208X82
B0167.208X82
pin brass
M8
5.5
82.0
8.0
2.4
4.0
0.0239
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0167.210X14
B0167.210X14
pin brass
M10
7.0
14.0
5.0
2.6
5.0
0.0054
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0167.210X18
B0167.210X18
pin brass
M10
7.0
18.0
9.0
2.6
5.0
0.0069
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0167.210X27
B0167.210X27
pin brass
M10
7.0
27.0
9.0
2.6
5.0
0.0111
Yes
73181520
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성