피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0169 - Grippers and inserts round
Blohm
Support elements, locating elements, stop elements
Grippers
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/auflage_positionier_u_anschlagelemente/grippers/07113.prj},{NB=B0169.25102},{BESTBLOHM=B0169.25102},{FORM=E},{AUSF=Edelstahleinsatz abgeflacht, plan},{D2=25},{D3=0.0},{L3=10},{L4=5.0},{L5=0},{C=0.0},{E=0.00},{G=M 6},{GEW=0.0362},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{NDR=6.000},{TYP=1.000},{XA=0.000},{XB=0.000},{TYP1=0.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D2
diameter
[mm]
D3
diameter
[mm]
L3
Length
[mm]
L4
depth
[mm]
L5
Length
[mm]
C
height
[mm]
E
width
[mm]
G
thread
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0169.10108
B0169.10108
C
steel insert, flat face
10
0.0
10
5.0
0
0.0
0.00
M 5
0.0051
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0169.10128
B0169.10128
C
steel insert, flat face
10
0.0
12
6.4
0
0.0
0.00
M 5
0.0062
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0169.12108
B0169.12108
C
steel insert, flat face
12
0.0
10
5.0
0
0.0
0.00
M 5
0.0075
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0169.12128
B0169.12128
C
steel insert, flat face
12
0.0
12
6.4
0
0.0
0.00
M 5
0.0090
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0169.16108
B0169.16108
C
steel insert, flat face
16
0.0
10
5.0
0
0.0
0.00
M 6
0.0141
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0169.16128
B0169.16128
C
steel insert, flat face
16
0.0
12
6.4
0
0.0
0.00
M 6
0.0171
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0169.20108
B0169.20108
C
steel insert, flat face
20
0.0
10
5.0
0
0.0
0.00
M 6
0.0227
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0169.20128
B0169.20128
C
steel insert, flat face
20
0.0
12
6.4
0
0.0
0.00
M 6
0.0208
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0169.25108
B0169.25108
C
steel insert, flat face
25
0.0
10
5.0
0
0.0
0.00
M 6
0.0362
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0169.25128
B0169.25128
C
steel insert, flat face
25
0.0
12
6.4
0
0.0
0.00
M 6
0.0441
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0169.10109
B0169.10109
K
POM insert, flat face
10
0.0
10
5.0
0
0.0
0.00
M 5
0.0009
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0169.10129
B0169.10129
K
POM insert, flat face
10
0.0
12
6.4
0
0.0
0.00
M 5
0.0010
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0169.12109
B0169.12109
K
POM insert, flat face
12
0.0
10
5.0
0
0.0
0.00
M 5
0.0014
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0169.12129
B0169.12129
K
POM insert, flat face
12
0.0
12
6.4
0
0.0
0.00
M 5
0.0017
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0169.16109
B0169.16109
K
POM insert, flat face
16
0.0
10
5.0
0
0.0
0.00
M 6
0.0025
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0169.16129
B0169.16129
K
POM insert, flat face
16
0.0
12
6.4
0
0.0
0.00
M 6
0.0030
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0169.20109
B0169.20109
K
POM insert, flat face
20
0.0
10
5.0
0
0.0
0.00
M 6
0.0041
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0169.20129
B0169.20129
K
POM insert, flat face
20
0.0
12
6.4
0
0.0
0.00
M 6
0.0049
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0169.25109
B0169.25109
K
POM insert, flat face
25
0.0
10
5.0
0
0.0
0.00
M 6
0.0065
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0169.25129
B0169.25129
K
POM insert, flat face
25
0.0
12
6.4
0
0.0
0.00
M 6
0.0078
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0169.10102
B0169.10102
E
stainless steel insert, f...
10
0.0
10
5.0
0
0.0
0.00
M 5
0.0050
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0169.10122
B0169.10122
E
stainless steel insert, f...
10
0.0
12
6.4
0
0.0
0.00
M 5
0.0059
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0169.12102
B0169.12102
E
stainless steel insert, f...
12
0.0
10
5.0
0
0.0
0.00
M 5
0.0076
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0169.12122
B0169.12122
E
stainless steel insert, f...
12
0.0
12
6.4
0
0.0
0.00
M 5
0.0091
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0169.16102
B0169.16102
E
stainless steel insert, f...
16
0.0
10
5.0
0
0.0
0.00
M 6
0.0139
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성