피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0172 - Grippers adjustable
Blohm
Support elements, locating elements, stop elements
Grippers
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/auflage_positionier_u_anschlagelemente/grippers/07117.prj},{NB=B0172.2516},{BESTBLOHM=B0172.2516},{FORM=B},{AUSF=Riffelung aus Hartmetall},{A=0},{L=25},{B=11.2},{G=M 16},{F=0.0},{SW=8},{GEW=0.0284},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,WERKSTUECK_SPANNSYSTEME_FRENCH,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=16},{TYP=2.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
A
Length
[mm]
L
Length
[mm]
B
diameter
[mm]
G
thread
ⁿ/ₐ
F
height
[mm]
SW
width across flats
[mm]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0172.4010
B0172.4010
A
tool steel
40
0
0.0
M 10
0.0
3
0.0189
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0172.4012
B0172.4012
A
tool steel
40
0
0.0
M 12
0.0
5
0.0266
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0172.4016
B0172.4016
A
tool steel
40
0
0.0
M 16
0.0
6
0.0494
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0172.4020
B0172.4020
A
tool steel
40
0
0.0
M 20
0.0
8
0.0748
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0172.2510
B0172.2510
B
serration in hard metall
0
25
6.4
M 10
0.0
5
0.0112
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0172.5010
B0172.5010
B
serration in hard metall
0
50
6.4
M 10
0.0
5
0.0231
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0172.2512
B0172.2512
B
serration in hard metall
0
25
7.9
M 12
0.0
6
0.0157
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0172.5012
B0172.5012
B
serration in hard metall
0
50
7.9
M 12
0.0
6
0.0335
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0172.2516
B0172.2516
B
serration in hard metall
0
25
11.2
M 16
0.0
8
0.0284
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0172.5016
B0172.5016
B
serration in hard metall
0
50
11.2
M 16
0.0
8
0.0604
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0172.2520
B0172.2520
B
serration in hard metall
0
25
12.7
M 20
0.0
10
0.0413
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0172.5020
B0172.5020
B
serration in hard metall
0
50
12.7
M 20
0.0
10
0.0926
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0172.25124
B0172.25124
C
4-point-serration in hard...
0
25
7.9
M 12
6.5
6
0.0156
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0172.50124
B0172.50124
C
4-point-serration in hard...
0
50
7.9
M 12
6.5
6
0.0335
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0172.25164
B0172.25164
C
4-point-serration in hard...
0
25
11.2
M 16
8.0
8
0.0283
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0172.50164
B0172.50164
C
4-point-serration in hard...
0
50
11.2
M 16
8.0
8
0.0616
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0172.25204
B0172.25204
C
4-point-serration in hard...
0
25
12.7
M 20
8.0
10
0.0422
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0172.50204
B0172.50204
C
4-point-serration in hard...
0
50
12.7
M 20
8.0
10
0.0922
Yes
84662080
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성