피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
français
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Administration centrale avec l'outil PARTproject QA de CADENAS
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Dénominations claires et uniques (LINA/NB/KB) -> Compatibilité ERP
English as original or default language
Les langues suivantes sont supportées :
german, english, french
Modélisation selon CADENAS Design Manual (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0068 - Goupille d’arrêt en Inox
Blohm
Poussoirs à ressort, doigts d'indexage, goupilles d'arrêt
Ball lock pins
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/kugelsperrbolzen/03415.prj},{NB=B0068.0021160800},{D=22.0},{D1=16},{D2=19.00},{D3=20.0},{L=80},{L1=13.1},{L2=39.5},{SW=21},{AUFNAHME=16},{FESTIGKEIT=153},{GEW=0.2221},{EAN=MIN},{XA=6.5},{XB=10.0},{XC=5.5},{XD=12.0},{XE=0.5},{XF=9.5},{XG=6.2},{XH=7.0},{XI=1.50},{XJ=0.80},{XK=0.8},{XL=10.2},{XM=8.0},{XN=0.5},{XO=3.0},{XP=2.5},{XQ=16.0},{XR=14.1},{XS=32.2},{XT=23.0},{XU=4.0},{XV=2.0},{XW=4.5},{XX=2.0},{XY=11.5},{XZ=4.0},{XA1=33.5},{XB1=6.0},{XC1=0.0},{XD1=0.0},{XE1=0.0},{XF1=0.00000},{XG1=0.00000},{XH1=0.00000},{BESTBLOHM=B0068.002116080},{MATERIAL=Edelstahl},{FORM=A},{D4=-},{L3=-},{L4=-},{L5=93.1},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73182900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,,BLOHM},{IMPERIAL=MM},{POS=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTBLOHM
Référence
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Matière
ⁿ/ₐ
FORM
Forme
ⁿ/ₐ
D
Diamètre
[mm]
D1
Diamètre
[mm]
D2
Diamètre
[mm]
D3
Diamètre
[mm]
D4
Diamètre
[mm]
L
Longueur
[mm]
L1
Longueur
[mm]
L2
Longueur
[mm]
L3
Longueur
[mm]
L4
Longueur
[mm]
L5
Longueur
ⁿ/ₐ
SW
Ouverture de clé
[mm]
AUFNAHME
Alésage logement H11
ⁿ/ₐ
FESTIGKEIT
Force de cisaillement double section max. kN
[kN]
GEW
Poids environ
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Numéro de tarif douanier
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
B0068.001205010
B0068.001205010
Inox
A
11.5
5
5.50
10.0
-
10
5.9
25.0
-
-
15.9
11
5
15
0.0163
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0068.001205015
B0068.001205015
Inox
A
11.5
5
5.50
10.0
-
15
5.9
25.0
-
-
20.9
11
5
15
0.0160
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0068.001205020
B0068.001205020
Inox
A
11.5
5
5.50
10.0
-
20
5.9
25.0
-
-
25.9
11
5
15
0.0178
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0068.001205025
B0068.001205025
Inox
A
11.5
5
5.50
10.0
-
25
5.9
25.0
-
-
30.9
11
5
15
0.0187
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0068.001205030
B0068.001205030
Inox
A
11.5
5
5.50
10.0
-
30
5.9
25.0
-
-
35.9
11
5
15
0.0193
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0068.001206010
B0068.001206010
Inox
A
11.5
6
6.85
10.0
-
10
6.8
25.0
-
-
16.8
11
6
22
0.0175
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0068.001206015
B0068.001206015
Inox
A
11.5
6
6.85
10.0
-
15
6.8
25.0
-
-
21.8
11
6
22
0.0185
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0068.001206020
B0068.001206020
Inox
A
11.5
6
6.85
10.0
-
20
6.8
25.0
-
-
26.8
11
6
22
0.0196
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0068.001206025
B0068.001206025
Inox
A
11.5
6
6.85
10.0
-
25
6.8
25.0
-
-
31.8
11
6
22
0.0207
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0068.001206030
B0068.001206030
Inox
A
11.5
6
6.85
10.0
-
30
6.8
25.0
-
-
38.1
11
6
22
0.0211
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0068.001206035
B0068.001206035
Inox
A
11.5
6
6.85
10.0
-
35
6.8
25.0
-
-
41.8
11
6
22
0.0229
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0068.001206040
B0068.001206040
Inox
A
11.5
6
6.85
10.0
-
40
6.8
25.0
-
-
46.8
11
6
22
0.0238
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0068.001206045
B0068.001206045
Inox
A
11.5
6
6.85
10.0
-
45
6.8
25.0
-
-
51.8
11
6
22
0.0248
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0068.001206050
B0068.001206050
Inox
A
11.5
6
6.85
10.0
-
50
6.8
25.0
-
-
56.8
11
6
22
0.0264
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0068.001508020
B0068.001508020
Inox
A
15.5
8
9.50
13.5
-
20
7.8
33.0
-
-
27.8
15
8
38
0.0427
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0068.001508025
B0068.001508025
Inox
A
15.5
8
9.50
13.5
-
25
7.8
33.0
-
-
32.8
15
8
38
0.0448
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0068.001508030
B0068.001508030
Inox
A
15.5
8
9.50
13.5
-
30
7.8
33.0
-
-
37.8
15
8
38
0.0466
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0068.001508035
B0068.001508035
Inox
A
15.5
8
9.50
13.5
-
35
7.8
33.0
-
-
42.8
15
8
38
0.0494
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0068.001508040
B0068.001508040
Inox
A
15.5
8
9.50
13.5
-
40
7.8
33.0
-
-
47.8
15
8
38
0.0505
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0068.001508045
B0068.001508045
Inox
A
15.5
8
9.50
13.5
-
45
7.8
33.0
-
-
52.8
15
8
38
0.0524
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0068.001508050
B0068.001508050
Inox
A
15.5
8
9.50
13.5
-
50
7.8
33.0
-
-
57.8
15
8
38
0.0543
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0068.001510020
B0068.001510020
Inox
A
15.5
10
12.00
13.5
-
20
8.9
33.0
-
-
28.9
15
10
60
0.0493
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0068.001510025
B0068.001510025
Inox
A
15.5
10
12.00
13.5
-
25
8.9
33.0
-
-
33.9
15
10
60
0.0522
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0068.001510030
B0068.001510030
Inox
A
15.5
10
12.00
13.5
-
30
8.9
33.0
-
-
38.9
15
10
60
0.0554
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0068.001510035
B0068.001510035
Inox
A
15.5
10
12.00
13.5
-
35
8.9
33.0
-
-
43.9
15
10
60
0.0582
Yes
73182900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Informations supplémentaires
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表