피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
English
품질보증 정보
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0534 - Cam-action indexing plungers stainless steel
Blohm
Spring plungers, locking bolts, ball locking bolts
Cam-action indexing plungers
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/federnde_druckst_arretierbolzen_kugelsperrbolzen/sperrriegel/03099-11_1_asmtab.prj},{NB=B0534.10612201871},{D=12},{D2=20},{B=21.5},{B1=9.5},{F=3.0},{H=12},{L=72.8},{L1=51.6},{L3=35},{F2=60},{GEW=0.1730},{EAN=MIN},{NDM=20},{ST=1.500},{TYP2=0},{TYP=24},{TYP3=1},{TYP4=192},{TYP5=1.0},{NDM1=0.0000},{BESTBLOHM=B0534.1061220187},{MATERIAL=Edelstahl},{FORM=C},{FARBE=verkehrsblau RAL 5017},{AUSF=mit Riegelkappe, ohne Kontermutter},{D1=M20x1,5},{SW=-},{F1=20},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM,},{XPOS='1','entspannte Position','2','gespannte Position'},{POS=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FORM
Form
ⁿ/ₐ
FARBE
ⁿ/ₐ
AUSF
version
ⁿ/ₐ
D
diameter
[mm]
D1
thread
[mm]
D2
diameter
[mm]
B
height
[mm]
B1
width
[mm]
F
chamfer x 30°
[mm]
H
height
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
SW
Width across flats
[mm]
F1
Spring force initial pressure F1 approx. N
[N]
F2
Spring force final pressure F2 approx. N
[N]
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
B0534.1040410
B0534.1040410
Edelstahl
A
-
ohne Riegelkappe, ohne Ko...
4
M10
10
9.0
3.0
1.0
6
38.5
25.0
20
-
8
14
0.0170
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0534.10404101
B0534.10404101
Edelstahl
A
-
ohne Riegelkappe, ohne Ko...
4
M10x1
10
9.0
3.0
1.0
6
38.5
25.0
20
-
8
14
0.0170
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0534.1040510
B0534.1040510
Edelstahl
A
-
ohne Riegelkappe, ohne Ko...
5
M10
10
9.0
3.0
1.3
6
38.5
25.0
20
-
8
14
0.0170
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0534.10405101
B0534.10405101
Edelstahl
A
-
ohne Riegelkappe, ohne Ko...
5
M10x1
10
9.0
3.0
1.3
6
38.5
25.0
20
-
8
14
0.0170
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0534.1040610
B0534.1040610
Edelstahl
A
-
ohne Riegelkappe, ohne Ko...
6
M10
10
9.0
3.0
1.8
6
38.5
25.0
20
-
8
14
0.0290
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0534.10406101
B0534.10406101
Edelstahl
A
-
ohne Riegelkappe, ohne Ko...
6
M10x1
10
9.0
3.0
1.8
6
38.5
25.0
20
-
8
14
0.0290
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0534.1040512
B0534.1040512
Edelstahl
A
-
ohne Riegelkappe, ohne Ko...
5
M12
12
10.8
3.6
1.3
8
47.4
30.0
25
-
8
15
0.0180
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0534.10405121
B0534.10405121
Edelstahl
A
-
ohne Riegelkappe, ohne Ko...
5
M12x1,5
12
10.8
3.6
1.3
8
47.4
30.0
25
-
8
15
0.0180
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0534.1040612
B0534.1040612
Edelstahl
A
-
ohne Riegelkappe, ohne Ko...
6
M12
12
10.8
3.6
1.8
8
47.4
30.0
25
-
8
15
0.0290
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0534.10406121
B0534.10406121
Edelstahl
A
-
ohne Riegelkappe, ohne Ko...
6
M12x1,5
12
10.8
3.6
1.8
8
47.4
30.0
25
-
8
15
0.0290
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0534.1040812
B0534.1040812
Edelstahl
A
-
ohne Riegelkappe, ohne Ko...
8
M12
12
10.8
3.6
2.3
8
47.4
30.0
25
-
8
15
0.0700
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0534.10408121
B0534.10408121
Edelstahl
A
-
ohne Riegelkappe, ohne Ko...
8
M12x1,5
12
10.8
3.6
2.3
8
47.4
30.0
25
-
8
15
0.0700
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0534.1040616
B0534.1040616
Edelstahl
A
-
ohne Riegelkappe, ohne Ko...
6
M16
16
14.4
4.8
1.8
10
61.2
40.0
32
-
15
35
0.0680
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0534.10406161
B0534.10406161
Edelstahl
A
-
ohne Riegelkappe, ohne Ko...
6
M16x1,5
16
14.4
4.8
1.8
10
61.2
40.0
32
-
15
35
0.0680
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0534.1040816
B0534.1040816
Edelstahl
A
-
ohne Riegelkappe, ohne Ko...
8
M16
16
14.4
4.8
2.3
10
61.2
40.0
32
-
15
35
0.0730
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0534.10408161
B0534.10408161
Edelstahl
A
-
ohne Riegelkappe, ohne Ko...
8
M16x1,5
16
14.4
4.8
2.3
10
61.2
40.0
32
-
15
35
0.0730
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0534.1041016
B0534.1041016
Edelstahl
A
-
ohne Riegelkappe, ohne Ko...
10
M16
16
14.4
4.8
2.8
10
61.2
40.0
32
-
15
35
0.0730
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0534.10410161
B0534.10410161
Edelstahl
A
-
ohne Riegelkappe, ohne Ko...
10
M16x1,5
16
14.4
4.8
2.8
10
61.2
40.0
32
-
15
35
0.0730
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0534.1040820
B0534.1040820
Edelstahl
A
-
ohne Riegelkappe, ohne Ko...
8
M20
20
18.0
6.0
2.3
12
71.0
50.0
35
-
20
60
0.1320
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0534.10408201
B0534.10408201
Edelstahl
A
-
ohne Riegelkappe, ohne Ko...
8
M20x1,5
20
18.0
6.0
2.3
12
71.0
50.0
35
-
20
60
0.1320
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0534.1041020
B0534.1041020
Edelstahl
A
-
ohne Riegelkappe, ohne Ko...
10
M20
20
18.0
6.0
2.8
12
71.0
50.0
35
-
20
60
0.1350
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0534.10410201
B0534.10410201
Edelstahl
A
-
ohne Riegelkappe, ohne Ko...
10
M20x1,5
20
18.0
6.0
2.8
12
71.0
50.0
35
-
20
60
0.1350
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0534.1041220
B0534.1041220
Edelstahl
A
-
ohne Riegelkappe, ohne Ko...
12
M20
20
18.0
6.0
3.0
12
71.0
50.0
35
-
20
60
0.1370
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0534.10412201
B0534.10412201
Edelstahl
A
-
ohne Riegelkappe, ohne Ko...
12
M20x1,5
20
18.0
6.0
3.0
12
71.0
50.0
35
-
20
60
0.1370
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
B0534.1050410
B0534.1050410
Edelstahl
B
-
ohne Riegelkappe, mit Kon...
4
M10
10
9.0
3.0
1.0
6
38.5
25.0
20
17
8
14
0.0230
Yes
73181900
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성