피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
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
비밀번호를 분실하셨습니까?
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
카탈로그: Blohm
생성됨: 16.10.2023
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
English as original or default language
Following languages are included:
german, english, french
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
Blohm
B0141 - Threaded inserts self-tapping with cutting slot
Blohm
Machine devices, jig devices
Threaded Inserts
Powered by
CAD모델 선택
{blohm/maschinen_und_vorrichtungselemente/gewindeeinsaetze/07652.prj},{NB=B0141.16},{BESTBLOHM=B0141.16},{MATERIAL=Stahl},{D1=M16},{D2=20.0},{P=1.50},{L=22},{TMIN=27},{RMINLM=4.0},{RMINGE=6.00},{RMINKS=5.00},{BESTHEWZ=-},{BESTMEWZ=07652-916},{BESTHEWZK=-},{BESTMEWZK=K0978.916},{GEW=0.0153},{INFO=Info},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181900},{EAN=MIN},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{NDM=16.000},{XA=7.500},{XB=9.000},{XC=18.000},{XD=4.000},{XE=18.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
BESTBLOHM
Order No.
ⁿ/ₐ
MATERIAL
version
ⁿ/ₐ
D1
thread
[mm]
D2
diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
L
Length
[mm]
TMIN
T min.
[mm]
RMINLM
R min. light metal
ⁿ/ₐ
RMINGE
R min. cast iron
ⁿ/ₐ
RMINKS
R min. plastics
ⁿ/ₐ
GEW
Approx. weight
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Code
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
B0141.03
B0141.03
Steel
M3
5.0
0.50
6
8
1.0
1.50
1.25
0.0004
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0141.04
B0141.04
Steel
M4
6.5
0.75
8
10
1.3
1.95
1.60
0.0009
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0141.05
B0141.05
Steel
M5
8.0
1.00
10
13
1.6
2.40
2.00
0.0016
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0141.06
B0141.06
Steel
M6
10.0
1.50
14
17
2.0
3.00
2.50
0.0037
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0141.08
B0141.08
Steel
M8
12.0
1.50
15
18
2.4
3.60
3.00
0.0051
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0141.10
B0141.10
Steel
M10
14.0
1.50
18
22
2.8
4.20
3.50
0.0076
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0141.12
B0141.12
Steel
M12
16.0
1.50
22
26
3.2
4.80
4.00
0.0116
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0141.16
B0141.16
Steel
M16
20.0
1.50
22
27
4.0
6.00
5.00
0.0153
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0141.103
B0141.103
Stainless steel
M3
5.0
0.50
6
8
1.0
1.50
1.25
0.0005
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0141.104
B0141.104
Stainless steel
M4
6.5
0.75
8
10
1.3
1.95
1.60
0.0009
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0141.105
B0141.105
Stainless steel
M5
8.0
1.00
10
13
1.6
2.40
2.00
0.0016
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0141.106
B0141.106
Stainless steel
M6
10.0
1.50
14
17
2.0
3.00
2.50
0.0035
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0141.108
B0141.108
Stainless steel
M8
12.0
1.50
15
18
2.4
3.60
3.00
0.0050
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0141.110
B0141.110
Stainless steel
M10
14.0
1.50
18
22
2.8
4.20
3.50
0.0076
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0141.112
B0141.112
Stainless steel
M12
16.0
1.50
22
26
3.2
4.80
4.00
0.0110
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
B0141.116
B0141.116
Stainless steel
M16
20.0
1.50
22
27
4.0
6.00
5.00
0.0145
Yes
73181900
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성