카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
PSS.14 - Precision-Punch stepped with form ISO 8020 HSS
Bordignon
SF Bordignon
Die making
Standard Parts
Precision Cutting Elements
Precision cutting punch
Powered by
CAD모델 선택
{bordignon/sf_technik/0/3/d/d1/pss_14.prj},{NB=PSS.14 - 8 x 71/Typ01 x 2.5 x 2 x 0 x 10 x 0},{COMP=SF Bordignon GmbH},{IDNR=},{DD2=11},{RR=0.3},{H=5},{DD1=8},{L1=71},{AA=2.50},{AAX=[2.50:7.99]},{BB=2.00},{BBMIN=2.0},{BBB=1},{R=0.00},{G=7.9},{L2=10},{L2X=10,13,19},{TYP=01},{ALPHA=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
COMP
Company
ⁿ/ₐ
DD2
d2
[mm]
RR
R Mounting Element
[mm]
H
[mm]
DD1
d1
[mm]
G
G max
[mm]
PSS.14 - 3 x 71/Typ01 x 0...
SF Bordignon GmbH
6
0.3
3
3
2.9
PSS.14 - 4 x 71/Typ01 x 1...
SF Bordignon GmbH
7
0.3
5
4
3.9
PSS.14 - 5 x 71/Typ01 x 1...
SF Bordignon GmbH
8
0.3
5
5
4.9
PSS.14 - 6 x 71/Typ01 x 1...
SF Bordignon GmbH
9
0.3
5
6
5.9
PSS.14 - 8 x 71/Typ01 x 2...
SF Bordignon GmbH
11
0.3
5
8
7.9
PSS.14 - 10 x 71/Typ01 x ...
SF Bordignon GmbH
13
0.3
5
10
9.9
PSS.14 - 13 x 71/Typ01 x ...
SF Bordignon GmbH
16
0.4
5
13
12.9
PSS.14 - 16 x 71/Typ01 x ...
SF Bordignon GmbH
19
0.4
5
16
15.9
PSS.14 - 20 x 71/Typ01 x ...
SF Bordignon GmbH
23
0.4
5
20
19.9
PSS.14 - 25 x 71/Typ01 x ...
SF Bordignon GmbH
28
0.4
5
25
24.9
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성