카탈로그: Bordignon
생성됨: 26.01.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bordignon
TB.03 - Lifting Pins with Safety Ring
Bordignon
SF Bordignon
Die making
Standard Parts
Accessories
TB Bolt
Powered by
CAD모델 선택
{bordignon/sf_technik/0/3/f/tb/tb_03_asmtab.prj},{NB=TB.03.040.050.197,75},{COMP=SF Bordignon GmbH},{CODE=TB.03.040.050.197,75},{MAXLOAD=10000 Kg},{MDW=18000 Kg},{D=40.000},{D1=50.000},{L=197.750},{L1=8.000},{L2=170.000},{L3=12.500},{L4=6.000},{H=6.000},{T=2.500},{W=2.000},{E=2.000},{U=3.000},{V=2.500},{A=12.000},{B=16.000},{PPATH=tragbolzen/assemblies/tb_03_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
COMP
Company
ⁿ/ₐ
CODE
ⁿ/ₐ
MAXLOAD
Max. Load
ⁿ/ₐ
MDW
Max. Die Weight
ⁿ/ₐ
D
[mm]
D1
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
H
[mm]
TB.03.032.040.154
SF Bordignon GmbH
TB.03.032.040.154
6300 Kg
12000 Kg
32.000
40.000
154.000
6.000
132.000
10.000
5.000
5.000
TB.03.040.050.197,75
SF Bordignon GmbH
TB.03.040.050.197,75
10000 Kg
18000 Kg
40.000
50.000
197.750
8.000
170.000
12.500
6.000
6.000
TB.03.050.063.247,6
SF Bordignon GmbH
TB.03.050.063.247,6
16000 Kg
28000 Kg
50.000
63.000
247.600
10.000
212.000
16.000
8.000
8.000
TB.03.063.080.309
SF Bordignon GmbH
TB.03.063.080.309
25000 Kg
45000 Kg
63.000
80.000
309.000
12.000
265.000
20.000
10.000
9.500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성