카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 131 - Hex nuts ~1d (UNI 5587; ~ISO 4033; VSM 13756), cl. 6, zinc plated blue
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.200 Nuts
01.100.200.10 Hex nuts
BN 131 Hex nuts ~1d, steel 6
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_200/01_100_200_10/bn_131/bn_131.prj},{NB=BN 131 1091611 hex nut M5},{CNSORDERNO=1091611},{BNARTNR=1091611},{BNNORM1=UNI 5587},{BNNORM2=~ISO 4033},{BNNORM3=},{BNMAT=Stahl 6},{CNSMAT=Stahl 6},{BNSURFACE=verzinkt-blau},{D=5.000},{P=0.800},{S=8.000},{E=8.870},{M=5.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNNORM1
ⁿ/ₐ
BNNORM2
ⁿ/ₐ
BNNORM3
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
BNSURFACE
Surface
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch of bolt
[mm]
D2
Diameter min.
[mm]
S
Width across flat max.
[mm]
E
Width across corners min.
[mm]
M
Total height max.
[mm]
BN 131 1091522 hex nut M2
1091522
VSM 13756
Steel 6
zinc plated blue
2.000
1.567
0.400
4.000
4.000
4.600
2.000
BN 131 1091557 hex nut M2...
1091557
VSM 13756
Steel 6
zinc plated blue
2.500
2.013
0.450
5.000
5.000
5.800
2.500
BN 131 1091573 hex nut M3
1091573
UNI 5587
~ISO 4033
Steel 6
zinc plated blue
3.000
2.459
0.500
5.500
5.500
6.080
3.000
BN 131 1091603 hex nut M4
1091603
UNI 5587
~ISO 4033
Steel 6
zinc plated blue
4.000
3.242
0.700
7.000
7.000
7.740
4.000
BN 131 1091611 hex nut M5
1091611
UNI 5587
~ISO 4033
Steel 6
zinc plated blue
5.000
4.134
0.800
8.000
8.000
8.870
5.000
BN 131 1429434 hex nut M4...
1429434
UNI 5587
~ISO 4033
Steel 6
zinc plated blue
42.000
37.129
4.500
65.000
65.000
72.610
42.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성