카탈로그: Bossard Catalog
생성됨: 10.12.2012
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Bossard Catalog
BN 14307 - Hex nuts ~3d, A2, stainless steel A2
Bossard Catalog
01 Fastening technology
01.100 Standard fastening elements
01.100.200 Nuts
01.100.200.10 Hex nuts
BN 14307 Hex nuts ~3d
Powered by
CAD모델 선택
{bossard/01/01_100/01_100_200/01_100_200_10/bn_14307/bn_14307.prj},{NB=BN 14307 1295365 hexagon nut M10},{CNSORDERNO=1295365},{BNARTNR=1295365},{BNNORM1=},{BNNORM2=},{BNMAT=INOX A2},{CNSMAT=INOX A2},{BNSURFACE=},{D=10.000},{P=1.500},{E=18.900},{M=30.000},{S=17.000},{VERS=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
BNARTNR
Identification
ⁿ/ₐ
BNMAT
Material
ⁿ/ₐ
D
Nominal thread diameter
[mm]
D1
Nominal core diameter
[mm]
P
Pitch
[mm]
E
Width across corners min.
[mm]
M
Overall height
[mm]
S
Width across flat
[mm]
BN 14307 1295098 hexagon ...
1295098
Stainless steel A2
6.000
4.917
1.000
11.050
18.000
10.000
BN 14307 1295349 hexagon ...
1295349
Stainless steel A2
8.000
6.647
1.250
14.380
24.000
13.000
BN 14307 1295365 hexagon ...
1295365
Stainless steel A2
10.000
8.376
1.500
18.900
30.000
17.000
BN 14307 1295381 hexagon ...
1295381
Stainless steel A2
12.000
10.106
1.750
21.100
36.000
19.000
BN 14307 1295411 hexagon ...
1295411
Stainless steel A2
16.000
13.835
2.000
26.750
48.000
24.000
BN 14307 2108992 hexagon ...
2108992
Stainless steel A2
20.000
17.294
2.500
32.950
60.000
30.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성